PV 케이블

DC 케이블링용 PV 케이블

내열성 및 내자외선: SUNCLIX 시리즈의 PV 케이블을 사용하여 모든 태양광 산업 관련 요구 사항을 충족하십시오. PV 패널을 쉽고 안정적으로 케이블링. 피닉스컨택트의 제품군에는 미터 단위로 판매되는 DC 케이블뿐만 아니라 PV 시스템의 안전한 배선을 위한 공구와 액세서리가 포함되어 있습니다. 2.5, 4, 6 및 10 mm²의 케이블 사이즈를 위한 100, 500 및 1,000 m 길이의 단일 핀 PV 케이블을 사용합니다.

Go to Product Detail Page for item 1050770
PV-C1M-C-HSG - PV 커넥터
PV-C1M-C-HSG - PV 커넥터
1050770

PV 커넥터, 제품 범위: SUNCLIX, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 6 mm2, 정격전압: 1500 V DC, 정격 전류: 40 A, 연결 방법: 크림프, 최소 케이블 직경: 5 mm, 최대 케이블 직경: 8 mm

Go to Product Detail Page for item 1386381
PV-C3F-S 2,5-6 (+) - PV 커넥터
PV-C3F-S 2,5-6 (+) - PV 커넥터
1386381

PV 커넥터, 제품 범위: SUNCLIX, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 6 mm2, 정격전압: 1100 V DC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스프링 케이지, 최소 케이블 직경: 5.5 mm, 최대 케이블 직경: 8 mm, 1774674에 대한 후속 항목

이점

  • 혁신적인 빠른 연결 기술을 사용해 현장에서 빠르고 쉬운 전선 연결 제공
  • 크림프 연결이 있는 SUNCLIX 커넥터가 있는 사전 조립된 솔루션과 다양한 연결 기술로 유연성 및 시간 절약 향상
  • 특수 공구가 필요 없는 태양광 커넥터 조립으로 인한 손쉬운 케이블링
  • TÜV 및 UL 테스트를 통과한 컴포넌트로 인한 영구적으로 안정적인 연결
  • 일관된 연결 솔루션을 사용한 PV 시스템의 미래 지향적 케이블링

PV 패널용 SUNCLIX 케이블링 솔루션

E-paper
PV 포트폴리오 개요

PV 패널, 인버터 또는 완벽한 PV 시스템을 위한 안정적이고 혁신적인 연결 기술을 찾고 계십니까? 그렇다면 제대로 찾아오셨습니다.

E-페이퍼 열기
PV 커넥터 포트폴리오