US-WML 6 (13X13)
-
케이블 마커 라벨
0800472
케이블 마커 라벨, 카드, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 케이블 직경 범위: 4 ... 6 mm, 마운팅 타입: 접착식, 케이블 직경: ≤ 6 mm, 개별 레이블 수: 32, 텍스트 필드 높이: 13 mm, 텍스트 필드 폭: 13 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
케이블 마커 라벨을 장착해도 케이블의 크기가 증가되지 않으며 케이블 덕트 등을 통해 케이블을 잡아 당길 때도 방해가 되지 않습니다.
빠르고 쉬운 조작
용제에 대한 내성
보호 포일은 라벨링 위를 감싸 먼지와 마모로부터 영구적으로 보호합니다.
US-WML ... 케이블 마커 라벨은 라벨링 필드 및 투명 보호 포일로 구성됩니다