RC-Z2417
-
케이블 글랜드
1607019
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 9 mm ... 13 mm, 차폐: 예, 연결 스레드: M20 x 1.5, 시리즈: RM, SF, 이 제품은 2027년 1분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다