RC-Z2092 - 케이블 글랜드
1604245

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 8 mm ... 12 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: Pg11, 시리즈: RC, 이 제품은 2026년 3분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품