UL Listed
승인 ID: E468743| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 600 V | 24 A | - 12 | |
| 신호 | 250 V | 2 A | - 18 | |
| 600 V | 22 A | - 14 | ||
| 데이터 | 250 V | 1 A | - 22 | |
cUL Listed
승인 ID: E468743| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 600 V | 20 A | - 12 | |
| 신호 | 250 V | 2 A | - 18 | |
| 600 V | 18 A | - 14 | ||
| 데이터 | 250 V | 1 A | - 22 | |