CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IP/MEL
-
케이블
2903479
라운드 케이블 세트; 컨트롤러: Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200; 연결 1: Fujitsu 플러그-인 커넥터 (1x 40-핀); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 50-핀); 케이블 길이: 3 m
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 시스템 케이블 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP00 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 (설치 위치) |
| 주변 온도(작동) (고정 설치) | -40 °C ... 70 °C (고정 설치) |
| 주변 온도(작동) (유연 설치) | -10 °C ... 70 °C (유연 설치) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 작동 전압 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 작동 전압 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 전류 (경로당, 50°C) | ≤ 1 A (언코일드, 경감 참조) |
| 전류 (경로당, 70°C) | ≤ 0.6 A (언코일드, 경감 참조) |
| 지원되는 컨트롤러 MITSUBISHI MELSEC Q | |
| 적합한 I/O 카드 | QX71 |
| QX72 | |
| QX82 | |
| QX82-S1 | |
| 지원되는 컨트롤러 MITSUBISHI MELSEC L | |
| 적합한 I/O 카드 | LX41C4 |
| LX42C4 | |
| 지원되는 컨트롤러 HONEYWELL MasterLogic 200 | |
| 적합한 I/O 카드 | 2MLI-D24A |
| 2MLI-D28B | |
| 2MLF-SOEA | |
| 케이블 길이 | 3 m |
| 34X0.14 [PVC] | |
| UL AWM 스타일 | 2464/1061 |
| 핀 수 | 34 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 타입 | 34X0.14 [PVC] |
| 전선 타입 | 라운드 케이블 세트 |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 케이블 사이즈 | 34x 0.14 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1 mm ±0.03 mm |
| 외부 케이블 직경 | 8.70 mm ±0.3 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | 반경질 PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 케이블 저항 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| 절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 72 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 135 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000 (≥ 15x 외부 직경의 반경) |
| 할로겐 프리 | 아니오 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2(원시 케이블) |
| VDE 0842, 파트 332-1-2(원시 케이블) | |
| IEC 60332-3-22(원시 케이블) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| 내유성 | 간헐전 분무를 견딜 수 있음(원시 케이블) |
| 케이블 타입 | 1개의 모듈용 케이블 |
| 색상 코드: 단일 코어 전선 | |
| 검정색 | Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK50 (11) |
| 갈색 | Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK50 (48) |
| 빨간색 | Fujitsu40 (A5) = IDC/FLK50 (46) |
| 주황색 | Fujitsu40 (B5) = IDC/FLK50 (22) |
| 노란색 | Fujitsu40 (A6) = IDC/FLK50 (45) |
| 녹색 | Fujitsu40 (B6) = IDC/FLK50 (21) |
| 파란색 | Fujitsu40 (A7) = IDC/FLK50 (44) |
| 보라색 | Fujitsu40 (B7) = IDC/FLK50 (20) |
| 회색 | Fujitsu40 (A8) = IDC/FLK50 (43) |
| 흰색 | Fujitsu40 (B8) = IDC/FLK50 (19) |
| 흰색-검정색 | Fujitsu40 (A9) = IDC/FLK50 (42) |
| 흰색-갈색 | Fujitsu40 (B9) = IDC/FLK50 (18) |
| 흰색-빨간색 | Fujitsu40 (A10) = IDC/FLK50 (41) |
| 흰색-주황색 | Fujitsu40 (B10) = IDC/FLK50 (17) |
| 흰색-노란색 | Fujitsu40 (A11) = IDC/FLK50 (40) |
| 흰색-녹색 | Fujitsu40 (B11) = IDC/FLK50 (16) |
| 흰색-파란색 | Fujitsu40 (A12) = IDC/FLK50 (39) |
| 흰색-보라색 | Fujitsu40 (B12) = IDC/FLK50 (15) |
| 흰색-회색 | Fujitsu40 (A13) = IDC/FLK50 (34) |
| 갈색-검정색 | Fujitsu40 (B13) = IDC/FLK50 (10) |
| 갈색-빨간색 | Fujitsu40 (A14) = IDC/FLK50 (33) |
| 갈색-주황색 | Fujitsu40 (B14) = IDC/FLK50 (9) |
| 갈색-노란색 | Fujitsu40 (A15) = IDC/FLK50 (32) |
| 갈색-녹색 | Fujitsu40 (B15) = IDC/FLK50 (8) |
| 갈색-파란색 | Fujitsu40 (A16) = IDC/FLK50 (31) |
| 갈색-보라색 | Fujitsu40 (B16) = IDC/FLK50 (7) |
| 갈색-회색 | Fujitsu40 (A17) = IDC/FLK50 (30) |
| 갈색-흰색 | Fujitsu40 (B17) = IDC/FLK50 (6) |
| 녹색-검정색 | Fujitsu40 (A18) = IDC/FLK50 (29) |
| 녹색-갈색 | Fujitsu40 (B18) = IDC/FLK50 (5) |
| 녹색-빨간색 | Fujitsu40 (A19) = IDC/FLK50 (28) |
| 녹색-주황색 | Fujitsu40 (B19) = IDC/FLK50 (4) |
| 녹색-파란색 | Fujitsu40 (A20) = IDC/FLK50 (27) |
| 녹색-보라색 | Fujitsu40 (B20) = IDC/FLK50 (3) |
| 연결 1 | |
| 연결 타입 | Fujitsu 플러그-인 커넥터 |
| 설계 | FCN 367 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 40 |
| 삽입/제거 싸이클 | > 50 |
| 간격 | 2.54 mm |
| 연결 2 | |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60603-13 (기준) |
| 연결 타입 | IDC/FLK 소켓 스트립 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 50 |
| 삽입/제거 싸이클 | > 50 |
| 간격 | 2.54 mm |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 2903479 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK226M |
| GTIN | 4046356743303 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 359.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 101 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | e663b69d-9c95-49d0-bd01-607510583aba |