CA-12F1N8A8503 - 케이블 커넥터
1619616

M23, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: CA, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 12, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 6 mm ... 10 mm, 코딩: N, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다. 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오. 대체 제품: 1629214

제품의 세부 정보









이점

높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
유연한 현장 조립용 커넥터
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립