CA-07P1N8AT006S - 케이블 커넥터
1619417

M23, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: CA, 각짐, 차폐: 예, SPEEDCON, 핀 수: 7, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 4 mm ... 6 mm, 코딩: N. 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오.

제품의 세부 정보









이점

제약된 공간을 위한 직각 케이블 아웃렛
조정 가능한 케이블 아웃렛 방향으로 인해 다양한 애플리케이션에 맞게 조정 가능
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
유연한 현장 조립용 커넥터
안정적인 신호 전송을 위한 일관된 EMC 보호
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 연결 시간 단축
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립