C-SCFMI 1,5/6,3X0,8 - 커넥터
3240529

플랫 플러그 분배기, 절연됨, 빨간색, 0.5 - 1.5 mm2, 커넥터 및 슬리브 6.3 x 0.8 mm용

제품의 세부 정보








이점

CRIMPFOX RCI... 플라이어와 함께 최고의 전선 일발력을 위한 경납 크림핑 영역
'EASY ENTRY'로 인한 쉽고 안정적인 전선 삽입
할로겐-프리
전기 아연 도금