C-SCFFI 1,5/2,8X0,5 - 커넥터
3240534

슬립-온 슬리브, 완전 절연됨, 빨간색, 0.5 ... 1.5 mm2, 커넥터 2.8 x 0.5 mm용

제품의 세부 정보








이점

CRIMPFOX RCI... 플라이어와 함께 최고의 전선 일발력을 위한 경납 크림핑 영역
'EASY ENTRY'로 인한 쉽고 안정적인 전선 삽입
할로겐-프리
전기 아연 도금