C-RCEI 1,5/M4 - 링 케이블 러그
3241203

링 케이블 러그, 빨간색, 0.5 ... 1.5 mm2, M4, 통합된 구리 슬리브 있음, 절연 크림프용

제품의 세부 정보








이점

추가로 적용된 구리 슬리브(절연 크림프)로 인해 연결의 기계적 부하 용량이 크게 증가합니다
플라스틱 슬리브가 있는 절연 링 케이블 러그는 경납 처리되어 있고 'EASY ENTRY' 시스템이 장착되어 있습니다