C-PCEI 1,5/2 - 케이블 러그
3241215

핀 케이블 러그, 빨간색, 0.5 - 1.5 mm2, L1 = 12 mm, 통합된 구리 슬리브 있음, 절연 크림프용

제품의 세부 정보








이점

쉽고 안정적인 전선 삽입용 "Easy Entry"
할로겐-프리
전기 아연 도금
추가로 적용된 구리 슬리브(절연 크림프)로 인해 연결의 기계적 부하 용량이 크게 증가합니다