PHT22-FM2-RD - 버튼
1108687

플랫 버튼, 22 mm, 원형,  라벨 있음, 빨간색, 자체 재설정

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

22 mm 푸쉬 버튼 - 컴팩트하고 모던함
스프링 복귀(순간 동작) - 펄스/시작 기능에 이상적
명확한 사용자 식별을 위한 마킹 포함
PHT22 접점 및 LED 모듈과 모듈식 조합을 위한 설계
내구성 있는 사용을 위한 견고한 산업용 설계