PHT22-FLD-WH - 버튼
1108694

조명 플랫 버튼, 22 mm, 원형, 흰색, 자체 잠금

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

22 mm 조도 버튼 - 컴팩트하고 모던함
자체 고정(래칭) - 스위칭 기능에 이상적
선명한 상태 표시를 위한 통합 조명 옵션 포함
PHT22 접점 및 LED 모듈과 모듈식 조합을 위한 설계
컨트롤 캐비닛/제어 패널에 빠른 마운팅