SAC-5P-M12FS/2,7-92X/M12FSSHOD
-
버스 시스템 케이블
1073356
버스 시스템 케이블, CANopen®, DeviceNet™, 5-핀, FRNC 할로겐-프리, 검정색, 차폐, 소켓 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 2.7 m, 옥외 용도, 고급 스틸 널 있음
제품의 세부 정보
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
애플리케이션 | 외부 영역 |
센서 타입 | CANopen® |
핀 수 | 5 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 예 |
코딩 | A |
절연 특성 | |
오염등급 | 3 |
버스 시스템 | CANopen®/DeviceNet™ |
신호 타입/카테고리 | CANopen® |
DeviceNet™ |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
정격전류 IN | 4 A |
전송 매체 | 구리 |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
밀폐 소재 | FPM |
그립 몸체 소재 | PP |
접점 소재 | CuSn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | PP |
케이블 그랜드 소재 | 고급 스틸 |
연결 1 | |
설계 | 소켓 직선 M12 |
핀 수 | 5 |
코딩 타입 | A (표준) |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직선 M12 |
핀 수 | 5 |
코딩 타입 | A (표준) |
케이블 길이 | 2.7 m |
CANopen®/DeviceNet™ 옥외 설치, FRNC, 검정색 [92X] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 70 kg/km |
UL AWM 스타일 | 21281 (80°C/300 V) |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | CANopen®/DeviceNet™ 옥외 설치, FRNC, 검정색 [92X] |
전선 구조 | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
신호 런타임 | 4.46 ns/m |
전선 구조 신호 라인 | 19x 0.13 mm |
AWG 신호 라인 | 24 |
전선 구조, 전원 공급 | 19x 0.16 mm |
AWG 전원 공급 | 22 |
케이블 사이즈 | 2x 0.25 mm² (신호) |
2x 0.34 mm² (전원) | |
1x 0.38 mm² (차폐접지선) | |
절연 포함 전선 직경 | 1.9 mm (신호) |
1.4 mm (전원) | |
외부 케이블 직경 | 6.90 mm ±0.3 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | FRNC |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
소재 전선 절연 | PE |
단일 배선, 색상 | 빨간색-검정색, 파란색-흰색 |
두께, 절연 | 0.60 mm (신호) |
0.30 mm (전원) | |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 1.15 mm |
트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
페어 차폐 타입 | 알루미늄 라인 포일 |
전체 꼬임 | 중앙의 차폐접지선을 둘러싼 2개의 쌍 |
광 차폐 커버 | 70 % |
최대 전선 저항 | 90 Ω/km (신호) |
55 Ω/km (전원) | |
절연 저항 | ≥ 200 MΩ*km (20 °C의 경우) |
파장 임피던스 | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
작업 커패시턴스 | 39.8 nF (1 kHz, 코어/코어의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 35 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 69 mm |
할로겐 프리 | 예 |
내염성 | IEC 60332-3-25(Cat. D)에 따름 |
내유성 | 예 |
기타 저항성 | 내자외선 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C |
주변 온도(설치) | -40 °C ... 105 °C |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP68 | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -40 °C ... 105 °C (플러그 / 소켓) |
주변 온도(작동) (작동) | -40 °C ... 85 °C (갑작스러운 온도 변화 시(IEC 60512-11-4에 따름)) |
M12 | |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
항목 번호 | 1073356 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AF1CKD |
GTIN | 4055626768090 |
개당 중량(패키지 포함) | 204.989 g |
개당 중량(패키지 제외) | 204.989 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
완전한 견고함: 내유성, 내자외선 및 내오존, -40°C … +105°C 온도 내성
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐