TMCP SOCKET M
-
표면 마운팅 하우징
0916589
모듈형 소켓 부품, 2-포지션, 2개의 차단기 고정용, 각각 단일 포지션을 가짐
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 베이스 부품 |
| 설계 | 표면 마운팅 하우징 |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 오염등급 | 2 |
| 퓨즈 타입 | 자동 기기 |
| 정격 서지 전압 | 2.5 kV |
| 일반 | |
| 작동 전압 | 433 V (AC) |
| 정격전류 IN | 50 A (라인 입력) |
| 25 A (부하 출력) | |
| 정격 전압 | 433 V (AC) |
| 65 V (DC) | |
| 정격 절연 전압 Ui | 1500 V |
| 정격 전류 IN | 50 A |
| 정격 서지 전압 | 2.5 kV |
| 작동 타입 | N/C 접점 및 N/O 접점 |
| 보조 접점 | |
| 연결 이름 | 입력 |
| 최대 작동 전압 Umax DC | 65 V |
| 최대 작동 전압 Umax. AC | 250 V (AC) |
| 최대 작동 전류 Imax | 10 A (입력) |
| 보조 접점 | |
| 연결 이름 | 출력 |
| 최대 작동 전압 Umax DC | 65 V (DC) |
| 최대 작동 전압 Umax. AC | 250 V (AC) |
| 최대 작동 전류 Imax | 1 A |
| 리셋 | |
| 입력 전압 | 24 V (하강 에지) |
| 연결 타입 | 스프링 연결 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 입력 | |
| 연결 타입 | 스프링 연결 |
| 스트리핑 길이 | 15 mm |
| 최소 연선 사이즈 | 1.5 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 10 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 1.5 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 10 mm² |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 스프링 연결 |
| 스트리핑 길이 | 12 mm |
| 최소 연선 사이즈 | 0.25 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 4 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 0.25 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 4 mm² |
| 신호 레벨 | |
| 연결 타입 | 스프링 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 최소 연선 사이즈 | 0.25 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 0.25 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 신호 레벨 | |
| 연결 타입 | 스프링 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 최소 연선 사이즈 | 0.25 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 1.5 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 0.25 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 1.5 mm² |
| 폭 | 25 mm |
| 높이 | 115 mm |
| 높이 NS 35/15 | 118 mm |
| 높이 NS 35/7,5 | 110.5 mm |
| 깊이 | 110.5 mm |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 절연 소재 | PA-F |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 0916589 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 판매 키 | 04 |
| 제품 키 | CLA191 |
| GTIN | 4017918600921 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 108.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 97 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140492 |
| ECLASS-15.0 | 27140492 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002936 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 1.85 kg CO2e |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
TMCP SB - 브리지 0916602
-
FBST 500 TMCP - 연속 플러그 브리지 0916615
-
FBST 500-PLC BU - 연속 플러그 브리지 2966692
-
FBST 500-PLC RD - 연속 플러그 브리지 2966786
-
TMCP CONNECT LR - 엔드 커버 0916592
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1051003
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일관통 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
이점
브리징 옵션을 사용한 배선 작업 감소로 인한 빠른 설치
모듈형 설계로 인해 언제든지 확장 가능
통합 원격 메시징 시스템을 사용한 자동 그룹 원격 시그널링 설정