전자 회로 차단기
FBST 500 TMCP - 연속 플러그 브리지
FBST 500 TMCP
-
연속 플러그 브리지
0916615
연속 플러그 브리지
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
브리지
설계
플러그인 브리지
소재 사양
색상
은색
상용 데이터
항목 번호
0916615
패키지 단위
20 pc
최소 주문 수량
20 pc
판매 키
04
제품 키
CLA19Z
GTIN
4017918600891
개당 중량(패키지 포함)
60.56 g
개당 중량(패키지 제외)
58.3 g
관세 번호
85369095
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.489 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
FBSC
-
보호 캡
3012325
제품 도움말