전자 회로 차단기
TMCP CONNECT LR - 엔드 커버
TMCP CONNECT LR
-
엔드 커버
0916592
엔드 커버, 마운팅 타입: DIN 레일: 35 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
엔드 커버
설계
커버
마운팅
마운트 타입
DIN 레일: 35 mm
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
치수
높이 NS 35/7,5
46 mm
상용 데이터
항목 번호
0916592
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
판매 키
04
제품 키
CLA19Z
GTIN
4017918600914
개당 중량(패키지 포함)
44.667 g
개당 중량(패키지 제외)
39 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141192
ECLASS-15.0
27141192
ETIM
ETIM 10.0
EC004592
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
cUL Recognized
승인 ID: FILE E 337423
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 337423
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
0.795 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말