RSC 4-F/6
-
볼트 연결 단자대
3059184
볼트 연결방식 피드스루 단자대, 케이블 사이즈: 0.1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, 폭: 9 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 간격 | 9 mm |
| 연결 수 | 12 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 6 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.02 W |
| 레벨당 연결 수 | 12 |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 1레벨 | |
| 연결 타입 | 볼트 연결 |
| 스트리핑 길이 | 스트리핑 길이는 케이블 러그 제조업체에서 제공한 사양에 따라 다릅니다. |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 정격 전류 | 32 A |
| 최대 부하 전류 | 32 A |
| 정격 전압 | 800 V |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 케이블 러그 연결 DIN 46234:1980-03 | |
| 표준에 따른 연결 | DIN 46234:1980-03 |
| 케이블 사이즈 | 0.1 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈 범위 AWG | 26 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 홀 직경 | 4.3 mm |
| 폭 | 8 mm |
| 볼트 치수 | 4 mm |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 조임 토크 | 1.2 ... 1.4 Nm |
| 표준에 따른 연결 | DIN 46237:1970-07 |
| 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 범위 AWG | 26 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 홀 직경 | 4.3 mm |
| 폭 | 8 mm |
| 볼트 치수 | 4 mm |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 조임 토크 | 1.2 ... 1.4 Nm |
| 링 케이블 러그의 식별 색상 : 빨간색 | 1 mm² |
| 링 케이블 러그의 식별 색상 : 파랑 | 2.5 mm² |
| 폭 | 71.8 mm |
| 높이 | 37 mm |
| 간격 | 9 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | 다이렉트 스크류 연결 |
| 항목 번호 | 3059184 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE1515 |
| GTIN | 4046356534802 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 112.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 99.9 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | IN |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FB 10-9 ISO - 고정 브리지 3059650
-
TS-KK 3 - 격판 2770215
-
SZK PH2 VDE - 스크류 드라이버 1205163
-
AP RSC - 커버 프로파일 3058017
-
SZS 1,0X6,5 VDE - 스크류 드라이버 1205079
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZB 9:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 0829127
-
ZB 9 CUS - Zack 마커 스트립 0829128
-
ZBF 9:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0829129
-
ZBF 9 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0829130
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413
이점
표준 DIN 레일에 마운팅 또는 컨트롤 박스에 직접 마운팅
넓은 표면, 일관된 외부 및 중앙 라벨링
링 및 포크 타입 케이블 러그의 컴팩트 스크류 연결
단자대에 직접 스냅할 수 있는 커버 프로파일은 터치손상방지 기능을 제공합니다.
스크류 너트 및 전류 바는 절연 하우징에 잠금 장치로 고정되며 제거할 수 없습니다.
절연기 브리지 바는 스위치 가능한 교차 연결을 지원합니다. 따라서 브리지 스크류에는 라이브 접점 기능이 있습니다.
표준 스크류 브리지를 사용한 전위 분배용 브리지 샤프트