FB 10-9 ISO - 고정 브리지
FB 10-9 ISO
-
고정 브리지
3059650
고정 브리지, 간격: 9 mm, 핀 수: 10, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
스크류 브리지
핀 수
10
간격
9 mm
치수
간격
9 mm
소재 사양
색상
은색
소재
구리
코팅
주석 도금
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅
상용 데이터
항목 번호
3059650
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1Z2X
GTIN
4046356501699
개당 중량(패키지 포함)
16.71 g
개당 중량(패키지 제외)
16.17 g
관세 번호
85369095
원산지
IN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
액세서리
CUTFOX FB
-
커팅 공구
1205985
제품 도움말