EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
승인 ID: TAE00004G1IECEx
승인 ID: IECExSEV13.0003U정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 187 A | 2.5 - 70 |
ATEX
승인 ID: SEV13ATEX0132U정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 187 A | 2.5 - 70 |
볼트 연결 단자대, 정격 전압: 1500 V, 정격 전류: 192 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 볼트 연결, 정격 케이블 사이즈: 70 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 다이렉트 스크류 연결, 색상: 회색
제품 타입 | 볼트 연결 단자대 |
제품군 | RBO |
적용 영역 | 철도 산업 |
기계 공학 | |
플랜트 엔지니어링 | |
핀 수 | 1 |
간격 | 29 mm |
연결 수 | 2 |
행 수 | 1 |
전위 | 1 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격 서지 전압 | 8 kV |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 6.27 W |
레벨당 연결 수 | 2 |
정격 전선 | 70 mm² |
스트리핑 길이 | 스트리핑 길이는 케이블 러그 제조업체에서 제공한 사양에 따라 다릅니다. |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
정격 전류 | 192 A |
최대 부하 전류 | 192 A (케이블 사이즈 70 mm²) |
정격 전압 | 1500 V |
정격 전선 | 70 mm² |
케이블 러그 연결 DIN 46234:1980-03 | |
표준에 따른 연결 | DIN 46234:1980-03 |
케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 70 mm² |
케이블 사이즈 범위 AWG | (IEC에 따라 변경됨) |
홀 직경 | 8.4 mm |
폭 | 22 mm |
볼트 치수 | 8 mm |
스크류 스레드 | M8 |
조임 토크 | 6 ... 12 Nm |
표준에 따른 연결 | DIN 46235:1983-07 |
케이블 사이즈 | 16 mm² ... 70 mm² |
케이블 사이즈 범위 AWG | (IEC에 따라 변경됨) |
홀 직경 | 8.4 mm |
폭 | 24 mm |
볼트 치수 | 8 mm |
스크류 스레드 | M8 |
조임 토크 | 6 ... 12 Nm |
표준에 따른 연결 | DIN 46237:1970-07 |
케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 6 mm² |
케이블 사이즈 범위 AWG | (IEC에 따라 변경됨) |
홀 직경 | 8.4 mm |
폭 | 14 mm |
볼트 치수 | 8 mm |
스크류 스레드 | M8 |
조임 토크 | 6 ... 12 Nm |
링 케이블 러그의 식별 색상 : 파랑 | 2.5 mm² |
링 케이블 러그의 식별 색상 : 노란색 | 6 mm² |
정격 데이터(ATEX/IECEx) | |
마킹 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
작동 온도 범위 | -60 °C ... 110 °C |
Ex 인증 액세서리 | 0800886 E/NS 35 N |
브리지 목록 | / RBO 8-VS 2 / 3213179 |
/ RBO 8-VS 3 / 3213182 | |
브리지 데이터 | 187 A (70 mm²) |
Ex 온도 증가 | 40 K (187 A / 70 mm²) |
브리지를 사용한 브리징 | 690 V |
정격 절연 전압 | 630 V |
출력 | (영구) |
Ex 레벨 일반 | |
정격 전압 | 690 V |
정격 전류 | 187 A |
최대 부하 전류 | 187 A |
볼륨 저항 | 0.06 mΩ |
Ex 연결 데이터 일반 | |
토크 범위 | 6 Nm ... 12 Nm |
정격 전선 | 70 mm² |
정격 케이블 사이즈 AWG | 2/0 |
연결 용량 연선 | 2.5 mm² ... 70 mm² |
연결 용량 AWG | 12 ... 2/0 |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 2.5 mm² ... 70 mm² |
동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 연선 | 12 ... 2/0 |
치수 도면 |
|
폭 | 29 mm |
높이 | 184 mm |
깊이 | 66 mm |
NS 35/7,5의 깊이 | 67 mm |
NS 35/15의 깊이 | 74.5 mm |
볼트 길이 | 20.5 mm |
홀 직경 | 6.4 mm |
간격 | 29 mm |
색상 | 회색 (RAL 7042) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
플라스틱 소재 | I |
절연 소재 | PA |
저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
서지 전압 테스트 | |
테스트 전압 설정점 | 9.8 kV |
결과 | 테스트 통과 |
온도 상승 테스트 | |
필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
결과 | 테스트 통과 |
단기 내력 전류 70 mm² | 8.4 kA |
결과 | 테스트 통과 |
전원 주파수 내전압 | |
테스트 전압 설정점 | 2.2 kV |
결과 | 테스트 통과 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
기계적 강도 | |
결과 | 테스트 통과 |
캐리어에 부착 | |
DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
테스트 강도 설정점 | 10 N |
결과 | 테스트 통과 |
전선 손상 및 풀림 테스트 | |
회전 속도 | 10 (+/- 2) rpm |
회전 | 135 |
케이블 사이즈/중량 | 70 mm²/10.4 kg |
결과 | 테스트 통과 |
니들 내염성 테스트 | |
노출 시간 | 30 s |
결과 | 테스트 통과 |
진동/광대역 노이즈 | |
사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B |
주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz |
ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
가속화 | 3.12g |
축당 테스트 기간 | 5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
결과 | 테스트 통과 |
충격 | |
사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
펄스 모양 | 하프-사인 |
가속화 | 5g |
충격 기간 | 30 ms |
방향당 충격 횟수 | 3 |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
결과 | 테스트 통과 |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
마운트 타입 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
다이렉트 스크류 연결 |
항목 번호 | 3247973 |
패키지 단위 | 5 pc |
최소 주문 수량 | 5 pc |
제품 키 | BE4412 |
GTIN | 4046356725071 |
개당 중량(패키지 포함) | 193.6 g |
개당 중량(패키지 제외) | 176.228 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 187 A | 2.5 - 70 |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 187 A | 2.5 - 70 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |