EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
승인 ID: TAE00004G1cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 175 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 175 A | |||
IECEx
승인 ID: IECExSEV13.0003U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 187 A | 2.5 - 70 | ||
ATEX
승인 ID: SEV13ATEX0132U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 187 A | 2.5 - 70 | ||