RBO 8-FE - 볼트 연결 단자대
3213139

볼트 연결 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 192 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 볼트 연결, 정격 케이블 사이즈: 70 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 다이렉트 스크류 연결, 색상: 검정색/노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

표준 DIN 레일에 마운팅 또는 컨트롤 박스에 직접 마운팅
철도 애플리케이션용으로 테스트됨