RBO 8-3L/N/FE
-
볼트 연결 단자대
3076280
볼트 연결 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 192 A, 연결 수: 10, 핀 수: 5, 연결 방법: 볼트 연결, 정격 케이블 사이즈: 70 mm2, 1레벨, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 다이렉트 스크류 연결, 색상: 회색/파란색/검정색-노란색
제품의 세부 정보
| 핀 수 | 5 |
| 간격 | 29 mm |
| 연결 수 | 10 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 5 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 6.27 W |
| 레벨당 연결 수 | 10 |
| 정격 전선 | 70 mm² |
| 1레벨 | |
| 연결 타입 | 볼트 연결 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 정격 전선 | 70 mm² |
| 정격 전류 | 192 A |
| 최대 부하 전류 | 192 A (케이블 사이즈가 70 mm²인 경우 연결된 모든 전선의 총 전류는 최대 부하 전류를 초과할 수 없습니다.) |
| 정격 전압 | 1000 V |
| 케이블 러그 연결 DIN 46234:1980-03 | |
| 표준에 따른 연결 | DIN 46234:1980-03 |
| 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 70 mm² |
| 케이블 사이즈 범위 AWG | (IEC에 따라 변경됨) |
| 홀 직경 | 8.4 mm |
| 폭 | 22 mm |
| 볼트 치수 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M8 |
| 조임 토크 | 6 ... 12 Nm |
| 표준에 따른 연결 | DIN 46235:1983-07 |
| 케이블 사이즈 | 16 mm² ... 70 mm² |
| 케이블 사이즈 범위 AWG | (IEC에 따라 변경됨) |
| 홀 직경 | 8.4 mm |
| 폭 | 24 mm |
| 볼트 치수 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M8 |
| 조임 토크 | 6 ... 12 Nm |
| 표준에 따른 연결 | DIN 46237:1970-07 |
| 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈 범위 AWG | (IEC에 따라 변경됨) |
| 홀 직경 | 8.4 mm |
| 폭 | 14 mm |
| 볼트 치수 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M8 |
| 조임 토크 | 6 ... 12 Nm |
| 링 케이블 러그의 식별 색상 : 파랑 | 2.5 mm² |
| 링 케이블 러그의 식별 색상 : 노란색 | 6 mm² |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 145 mm |
| 높이 | 136 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 67 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 74.5 mm |
| 간격 | 29 mm |
| 색상 | 다색 (RAL -) |
| 회색 (RAL 7042) | |
| 파란색 (RAL 5015) | |
| 검정색 (RAL 9005) | |
| 노란색 (RAL 1018) | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| 다이렉트 스크류 연결 |
| 항목 번호 | 3076280 |
| 패키지 단위 | 2 pc |
| 최소 주문 수량 | 2 pc |
| 제품 키 | BE4412 |
| GTIN | 4046356653527 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 793.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 793 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 6.722 kg CO2e |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
RBO 8-VS 3 - 연결 레일 3213182
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - 라벨 0801353
-
HC-RBO 8 - 커버 후드 3247967
-
HC-RBO 8 BU - 커버 후드 3247969
-
HC-RBO 8-FE - 커버 후드 3247968
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1053001
-
ZB 10 CUS - Zack 마커 스트립 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 단자대용 마커 1053438
-
UC-TM 10 - 단자대용 마커 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0824605
-
UCT-TM 10 - 단자대용 마커 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0809997
-
ZBF10 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810025
-
UC-TMF 10 - 단자대용 마커 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - 단자대용 마커 0824662
-
UCT-TMF 10 - 단자대용 마커 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - 단자대용 마커 0829679
-
SHN 13 - 도구 1209923
-
PROJECT COMPLETE - 소프트웨어 1050453
이점
표준 DIN 레일에 마운팅 또는 컨트롤 박스에 직접 마운팅