BC 53,6 OT U11 RD3000
-
하우징 상단부
1737366
DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징, 통풍구가 있는 하우징 상단부(U11), 설치 깊이 연결 기술: 11.1 mm, 폭: 53.6 mm, 높이: 89.7 mm, 깊이: 49.78 mm
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 조립 참고 사항 | 다운로드 영역에서 적용 시 유의사항을 확인하십시오. |
| 제품 타입 | 하우징 상단부 |
| 하우징 타입 | DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징 |
| 하우징 타입 | 모듈형 빌딩 설치 하우징 |
| 하우징 시리즈 | BC |
| 제품군 | BC 53,6.. |
| 최대 핀 수 | 32 (간격: 2.5 mm) |
| 24 (간격: 3.5 mm) | |
| 18 (간격: 5 mm) | |
| 12 (간격: 7.5 mm) | |
| 번호 (연결 개구부) | 2 |
| 통풍구 있음 | 예 |
| Anzahl der Etagen Housing (Makro) | 1 (양쪽) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 53.6 mm |
| 높이 | 89.7 mm |
| 깊이 | 49.78 mm |
| 수평 간격 | 3 HP |
| PCB 설계 | |
| PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 소재 하우징 상단부 | PC |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 전력 손실 단일 하우징 용도 20 °C | |
| 주변 온도 | 20 °C |
| 경감 계수 | 1 |
| 마운팅 위치 | 수직 |
| 전력 손실 | 7.21 W |
| 전력 손실 단일 하우징 용도 30 °C | |
| 주변 온도 | 30 °C |
| 경감 계수 | 0.84 |
| 마운팅 위치 | 수직 |
| 전력 손실 | 6.05 W |
| 전력 손실 단일 하우징 용도 40 °C | |
| 주변 온도 | 40 °C |
| 경감 계수 | 0.72 |
| 마운팅 위치 | 수직 |
| 전력 손실 | 0.72 W |
| 전력 손실 단일 하우징 용도 50 °C | |
| 주변 온도 | 50 °C |
| 경감 계수 | 0.6 |
| 마운팅 위치 | 수직 |
| 전력 손실 | 4.3 W |
| 전력 손실 단일 하우징 용도 60 °C | |
| 주변 온도 | 60 °C |
| 경감 계수 | 0.48 |
| 마운팅 위치 | 수직 |
| 전력 손실 | 3.45 W |
| 전력 손실 단일 하우징 용도 70 °C | |
| 주변 온도 | 70 °C |
| 경감 계수 | 0.38 |
| 마운팅 위치 | 수직 |
| 전력 손실 | 2.75 W |
| 진동 테스트 | |
| 사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
| 진폭 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 가속화 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 축당 테스트 기간 | 2.5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 글로(glow) 와이어 테스트 | |
| 사양 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 온도 | 850 °C |
| 노출 시간 | 30 s |
| 기계적 강도 / 회전통 | |
| 사양 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 낙하 높이 | 50 cm |
| 주파수 | 50 |
| 충격 | |
| 사양 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 가속화 | 15g |
| 충격 기간 | 11 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 보호 등급(IP 코드) | |
| 사양 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 주변 조건 | |
| 획득할 최대 IP 코드 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
| 상대 습도 (보관/운송) | 95 % |
| PCB 홀더 수 | 6 |
| PCB 마운트 타입 | 래칭 |
| PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 마운트 타입 | 스냅-인 |
| 포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
| 외부 포장 타입 | 종이 박스 |
| 항목 번호 | 1737366 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 100 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | ACHBAB |
| GTIN | 4067923309937 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 24.32 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 24.09 g |
| 관세 번호 | 84879090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.132 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - PCB 단자대 1985849
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - PCB 단자대 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - PCB 단자대 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - PCB 단자대 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - PCB 단자대 1721346
-
GMKDS 1,5/ 3 - PCB 단자대 1717033
-
GMKDSP 3/ 3 - PCB 단자대 1732034
-
SPTA 1/12-3,5 - PCB 단자대 1752201
-
SPTA 1/10-5,0 - PCB 단자대 1752298
-
FK-MPT 0,5/13-3,5-H - PCB 단자대 1928877
-
FK-MPT 0,5/13-ST-3,5 - PCB 커넥터 1914043
-
PTSA 0,5/16-2,5-Z - PCB 단자대 1990148
-
PTSA 0,5/16-2,5-F - PCB 단자대 1989887
-
PTS 1,5/ 9-5,0-H - PCB 단자대 1792931
-
PT 1,5/ 9-5,0-H - PCB 단자대 1935239
-
PT 1,5/ 9-PH-5,0 - PCB 커넥터 1755651
-
PST 1,3/ 9-5,0 - male 스트립 1933257
-
SPT-THR 1,5/ 8-V-3,5 P20 R72 - PCB 단자대 1823256
-
SPT-THR 1,5/ 6-V-5,0 P20 R56 - PCB 단자대 1823450
-
BC 53,6 UT HBUS KMGY - 마운팅 베이스 하우징 1210716
-
BC 53,6 UT HBUS GY7042 - 마운팅 베이스 하우징 1566667
-
BC 53,6 DKL R GN - 하우징 커버 1556475
-
BC 53,6 DKL R BK - 하우징 커버 2201608
-
BC 53,6 DKL R KMGY - 하우징 커버 2896432
-
BC 53,6 DKL S TRANS - 하우징 커버 2896445
-
HBUS8 53,6-8P-1S BK - DIN 레일 커넥터 1249064
-
HBUS 53,6-16P-3S BK - DIN 레일 커넥터 2896322
-
HBUS 53,6-16P-1S BK - DIN 레일 커넥터 2896458
-
HBUS8-B SET BK - 보호 캡 1252176
-
HBUS-B SET BK - 보호 캡 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - male 스트립 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - male 스트립 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - male 스트립 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - male 스트립 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - 베이스 래치 2896998
-
BC 53,6 PLATE GY7035 - 삽입 플레이트 1163650
-
BC 17,6 HS 90 AL - 히트싱크 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - 히트싱크 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - 히트싱크 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - 히트싱크 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - 히트싱크 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - 스크류 세트 1756991
이점
신속한 장치 개발을 위한 조정된 하우징 및 연결 시스템
빌딩 자동화 분야의 다양한 애플리케이션을 위한 개별 온라인 구성
다양한 연결 기술
DIN 레일 또는 패널에 마운트 가능
옵션으로 제공되는 DIN 레일 마운트형 버스 커넥터 및 전원 커넥터 시스템 있음
공구가 필요 없는 마운팅
1 ... 12 HP(17.8 mm ... 215.6 mm)의 전체 폭으로 제공
DIN EN 43880과 호환