Axioline Smart Element를 Smart Element 인터페이스가 있는 시스템에 통합할 수 있습니다. 이 Smart Element는 아날로그 전류 신호를 탐지합니다.
AXL SE AI4 I 4-20
-
아날로그 모듈
1088062
Axioline Smart Elements, 아날로그 입력 모듈, 아날로그 입력: 4, 4 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2선, 보호 수준: IP20
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
LR
승인 ID: LR23402057TARINA
승인 ID: ELE263623XGABS
승인 ID: 24-2510075-PDAcULus Listed
승인 ID: E238705호환 가능한 제품
이점
4개의 아날로그 입력 채널
2선 기술의 센서 연결
전류 범위: 4 mA ... 20 mA
데이터 포맷: 표준 표시
분해능: 12비트
개방 회로 탐지
저장된 장치 등급 플레이트