Axioline Smart Element를 Smart Element 인터페이스가 있는 시스템에 통합할 수 있습니다. 이 Smart Element는 아날로그 전류 신호를 탐지합니다.
AXL SE AI4 I 0-20
-
아날로그 모듈
1296378
Axioline Smart Elements, 아날로그 입력 모듈, 아날로그 입력: 4, 0 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2선, 보호 수준: IP20
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 14.9 mm |
| 높이 | 62.2 mm |
| 깊이 | 62 mm |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| Smart Element 인터페이스 | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | 카드 에지 커넥터 |
| 전송 속도 | Smart Element가 사용되는 시스템 보기. |
| 작동 준비까지의 시작 시간 | < 1000 ms |
| 모듈 | |
| ID 코드(hex) | 없음 |
| 프로세스 데이터 채널 | 64 비트 |
| 입력 주소 영역 | 8 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 0 바이트 |
| 필수 파라미터 데이터 | 24 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 6 바이트 |
| 아날로그: 일반 | |
| 입력 이름 | 아날로그 입력 |
| 입력 설명 | 단일 종단 입력, 전류 |
| 입력 수 | 4 |
| A/D 컨버터 분해능 | 12 비트 |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 기술 |
| 연결 방법 | 2선 |
| 연결 기술에 대한 참고 사항 | 차폐, 트위스티드 페어 |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 입력 저항 전류 입력 | 최대 60 Ω |
| 데이터 포맷 | 표준 디스플레이 |
| 측정 값 표시 | 16비트 |
| 보호 회로 | 트랜션트 보호 |
| 제품군 | Axioline Smart Elements |
| 설계 | 모듈형 |
| 마운팅 위치 | Smart Element가 사용된 시스템 보기. |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.75 W |
| 전위: Smart Elements의 통신 전원 공급(USE) | |
| 공급 전압 | 카드 에지 커넥터 사용 |
| 전위: I/O 공급(UP) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (카드 에지 커넥터 사용) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 20 mA |
| 타입 15 mA | |
| 전류 소모량 | 최소 12 mA (연결된 주변 장치 없음) |
| 보호 회로 | 서지 보호; Smart Element가 사용된 시스템 보기. |
| 극성 보호; 극성 보호 다이오드 | |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 통신 공급 / 24 V 공급(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 통신 공급 / 기능적 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(I/O) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | I/O |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | “Axioline Smart Elements” 사용자 설명서의 케이블 사이즈에 대한 정보를 따르십시오. |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 16 |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| I/O | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | “Axioline Smart Elements” 사용자 설명서의 케이블 사이즈에 대한 정보를 따르십시오. |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | 플러그-인 마운팅 (Smart Element 슬롯) |
| 마운팅 위치 | Smart Element가 사용된 시스템 보기. |
| 항목 번호 | 1296378 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRIB41 |
| GTIN | 4063151534301 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 36.87 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 34.17 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | f78590c4-4a28-4f16-8001-ed92cf0c1bb6 |
호환 가능한 제품
-
AXL SE PD16 24V - 전위 분배 1337223
-
AXL SE PD16 GND - 전위 분배 1337224
-
AXL SE PD8/8 24V/GND - 전위 분배 1337225
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 스크류 드라이버 1205037
-
CRIMPFOX 6 - 크림핑 플라이어 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - 크림핑 플라이어 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - 크림핑 플라이어 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - 라벨 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - 마커 스트립 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - 단자대용 마커 0830928
-
UCT6M-TM 5 - 단자대용 마커 0830756
이점
4개의 아날로그 입력 채널
2선 기술의 센서 연결
전류 범위: 0 mA ... 20 mA
데이터 포맷: 표준 표시
분해능: 12비트
저장된 장치 등급 플레이트