버스 커플러는 3세대 Sercos® 네트워크 내에서 사용하도록 제작되었습니다. 버스 커플러는 Axioline F I/O 시스템 및 여기에 연결된 산업용 I/O 신호에 대한 링크를 생성합니다. 최대 63개의 Axioline F 장치를 버스 커플러에 연결할 수 있습니다. Axioline F 스테이션을 프로그래밍 시스템에 통합하기 위한 해당 SDDML 파일이 제공됩니다. 에서 다운로드 가능: www.phoenixcontact.net/product/2701686
AXL F BK S3
-
버스 커플러
2701686
Axioline F, 버스 커플러, Sercos, RJ45 암 커넥터, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
LR
승인 ID: LR2480202TA-02BSH
승인 ID: 840cRINA
승인 ID: ELE008423XG001ABS
승인 ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
승인 ID: E238705cULus Listed
승인 ID: E238705호환 가능한 제품
이점
2 개의 Ethernet 포트(통합 스위치 있음)
Sercos 주소 설정을 위한 회전 코딩 스위치
Sercos V1.12에 따른 인증 획득
Sercos V1.31 지원
모듈형 I/O 장치용 FSP-IO(Function Specific Profile-IO)
31.25 µs의 최소 Sercos III 싸이클 시간
연결부 8개(컨슈머 연결부 최대 4개 및 프로듀서 연결부 최대 4개)
교차 통신은 최대 연결부 개수까지 가능합니다
필드버스와 로컬 버스 간에 동기화
Axioline F 로컬 버스의 일반적인 순환 시간은 약 10 μs입니다.
버스 커플러의 런타임은 무시할 수 있습니다(거의 0 µs).
펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
Axioline Smart Elements의 작동 지원
패시브 Smart Elements 지원(펌웨어 버전 1.35 이상)
IOL-CONF 지원(펌웨어 버전 1.35 이상)