이 버스 커플러는 EtherCAT® 네트워크 내에서 사용하도록 설계되었으며 Axioline F I/O 시스템과의 연결을 제공합니다. 최대 63개의 Axioline F 장치를 버스 커플러에 연결할 수 있습니다. EtherCAT® 및 Safety over EtherCAT®은 독일 Beckhoff Automation GmbH의 허가를 받은 등록 상표 및 특허 기술입니다. Axioline F 스테이션을 프로그래밍 시스템에 통합하기 위한 해당 ESI 파일이 제공됩니다. 다음 위치에서 다운로드할 수 있습니다. www.phoenixcontact.com/product/2688899
AXL F BK EC
-
버스 커플러
2688899
Axioline F, 버스 커플러, EtherCAT®, RJ45 암 커넥터, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
LR
승인 ID: LR2480202TA-02BSH
승인 ID: 840cRINA
승인 ID: ELE008423XG001EtherCAT
승인 ID: 0x290783cULus Listed
승인 ID: E238705cULus Listed
승인 ID: E238705호환 가능한 제품
이점
2 개의 Ethernet 포트(통합 스위치 있음)
회전 코딩 스위치
오토 어드레싱
모듈형 장치 프로파일(MDP)을 사용하여 모듈형 EtherCAT® 장치로 매핑된 스테이션
스테이션을 블록 장치로 매핑 가능
비순환 데이터 통신(사서함 프로토콜)
사이클릭 데이터 통신
펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
Axioline F 로컬 버스의 일반적인 순환 시간은 약 10 μs입니다.
버스 커플러의 런타임은 무시할 수 있습니다(거의 0 µs).
Axioline Smart Elements의 작동 지원
패시브 Smart Elements 지원(펌웨어 버전 1.30 이상)
IOL-CONF 지원(펌웨어 버전 1.30 이상)
FSoE 시스템에서 사용할 Smart Elements 지원(펌웨어 버전 1.31 이상)