이 Axioline E 장치는 EtherCAT® 네트워크 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호를 획득 및 출력하기 위해 사용됩니다.
AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P
-
디지털 모듈
2701523
Axioline E, 디지털 I/O 장치, EtherCAT®, M12 커넥터, 디지털 입력: 8, 24 V DC, 연결 기술: 4선, 디지털 출력: 4, 24 V DC, 연결 기술: 3선, 플라스틱 하우징, 보호 수준: IP65/IP67
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 60 mm |
| 높이 | 185 mm |
| 깊이 | 30.5 mm |
| 드릴 홀 간격 | 198.5 mm |
| 치수에 관한 참고 | 높이는 고정 클립을 포함하여 212 mm입니다. |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 색상 | 무연탄 |
| 하우징 제품 | Pocan® |
| EtherCAT® | |
| 채널 수 | 2 |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | D-코딩 |
| 핀 수 | 4 |
| 전송 속도 | 100 Mbps (자동 협상 있음) |
| EtherCAT® | |
| 장비 타입 | EtherCAT® 하위 장치 |
| 시스템 고유 프로토콜 | 사서함 프로토콜 EtherCAT®를 통한 CANopen® |
| 사서함 프로토콜 EtherCAT®를 통한 파일 액세스 | |
| 사양 | ETG.1000 V1.02 |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 설명 | IEC 61131-2 타입 1 및 3 |
| 입력 수 | 8 |
| 연결 타입 | M12コネクタ, 이중 점유 |
| 연결 방법 | 4선 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 정격 입력 전압 UIN | 24 V DC |
| 공칭 입력 전류 UIN | 타입 3 mA |
| 채널당 센서 전류 | 타입 75 mA (US에서) |
| 총 센서 전류 | 최대 0.6 A (장치별) |
| 센서에 대한 허용 전선 길이 | 30 m |
| 입력 필터 시간 | < 1000 µs |
| 보호 회로 | 센서 공급의 과부하 방지, 단락-회로 방지 |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 연결 타입 | M12 커넥터, A-코딩 |
| 연결 방법 | 3선 |
| 출력 수 | 4 |
| 보호 회로 | 출력의 과부하 보호, 단락-회로 보호; 예 |
| 출력 전압 | 24 V DC |
| 회로 중단 시에 유도되는 전압의 제한 | -28 V ... -17 V |
| 채널당 최대 출력 전류 | 2 A |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC (시작 전압 UA) |
| 출력 전압 범위 | 18 V DC ... 31.2 V DC |
| 스위치를 끈 경우 출력 전압 | 최대 1 V |
| 스위치를 끈 경우 출력 전류 | 최대 20 µA |
| 공칭 로드, 유도성 | 48 VA (1.2 H, 48 Ω, 정격 전압 있음) |
| 공칭 로드, ohmic | 48 W (48 Ω, 정격 전압 있음) |
| 과부하가 있는 경우의 동작 | 자동 재시작 |
| 스위칭 빈도 | 최대 5500 초당 (최소 50 mA 부하 전류) |
| 최대 1 초당 (유도성 부하) | |
| 짧은 펄스에 대한 역전압 저항 | 역전압 방지 |
| 신호 지연 | 최대 150 µs (스위치를 켠 경우) |
| 최대 200 µs (스위치를 끈 경우) | |
| 과전류 차단 | 최소 2.2 A |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Axioline E |
| 설계 | Stand-alone |
| 특수 속성 | 플라스틱 하우징 |
| 전위 | |
| 전압 공급 US | 24 V DC |
| 전원 공급, US | 최대 4 A |
| 전류 소모량, US | 타입 8 mA |
| 최대 1.2 A | |
| 공급: 모듈 전자 장치 및 센서 | |
| 명칭 | 모듈 전자 장치 및 센서의 공급(US) |
| 연결 타입 | M12 커넥터, T-인코딩 |
| 핀 수 | 4 |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 31.2 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전류 소모량 | 타입 140 mA ±15 % (24 V DC) |
| 최대 12 A | |
| 공급: 액추에이터 | |
| 명칭 | 액추에이터의 공급(UA) |
| 연결 타입 | M12 커넥터, T-인코딩 |
| 핀 수 | 4 |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 31.2 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전류 소모량 | 타입 30 mA ±15 % (24 V DC) |
| 최대 12 A | |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 24 V 공급(통신 전원 및 센서 공급, 디지털 입력)/버스 연결(Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(통신 전원 및 센서 공급, 디지털 입력)/버스 연결(Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(통신 전원 및 센서 공급, 디지털 입력)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 버스 연결(Ethernet 1)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 버스 연결(Ethernet 2)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 버스 연결(Ethernet 1)/버스 연결(Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(액추에이터 공급, 디지털 출력)/24 V 공급(통신 전원 및 센서 공급, 디지털 입력) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(액추에이터 공급, 디지털 출력)/버스 연결(Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(액추에이터 공급, 디지털 출력)/버스 연결(Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(액추에이터 공급, 디지털 출력)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 보호 수준 | IP65/IP67 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 30g, 11 ms 기간, 하프-사인 충격 펄스 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 연속 충격 | 10g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2701523 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI7DE |
| GTIN | 4046356763738 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 555.13 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 550 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | b8da96d1-21fd-4d81-b589-176f3dfe673e |
호환 가능한 제품
-
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - 데이터 커넥터 1521261
-
UCT-EM (7X10) - 스냅-인 마커 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - 전원 케이블 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - 전원 케이블 1424120
-
NBC-M12MSD-PN/.../... - 네트워크 케이블 1408640
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - 네트워크 케이블 1408617
-
NBC-M12MSD-M12MSD-PN/.../... - 네트워크 케이블 1408634
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - 전원 케이블 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - 전원 케이블 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - 전원 케이블 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - 전원 케이블 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - 전원 케이블 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - 전원 케이블 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - 전원 케이블 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - 전원 케이블 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - 전원 케이블 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - 전원 케이블 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - 전원 케이블 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - 전원 케이블 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - 전원 케이블 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - 전원 케이블 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - 전원 케이블 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - 전원 케이블 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - 전원 케이블 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - 전원 케이블 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - 전원 케이블 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - 전원 케이블 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - 전원 케이블 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - 전원 케이블 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - 센서/액추에이터 케이블 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - 센서/액추에이터 케이블 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - 센서/액추에이터 케이블 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - 센서/액추에이터 케이블 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - 센서/액추에이터 케이블 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - 센서/액추에이터 케이블 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - 센서/액추에이터 케이블 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - 센서/액추에이터 케이블 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - 센서/액추에이터 케이블 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - 센서/액추에이터 케이블 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - 센서/액추에이터 케이블 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y 분배기 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y 분배기 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y 분배기 1523968
-
PROT-M12 SH - 스크류 플러그 1503302
이점
M12 커넥터(D-코딩)를 사용하여 EtherCAT® 네트워크에 연결
100 Mbps의 전송 속도
M12 플러그-인 커넥터(A-코딩)를 사용한 디지털 센서 및 액추에이터 연결
진단 및 상태 인디케이터
센서 공급의 단락-회로 및 과부하 방지
IP65/IP67 보호