UL Listed
승인 ID: E468743정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
cUL Listed
승인 ID: E468743정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
전원 케이블, 4-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색, RAL 9005, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M12, 코딩: T, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 1.5 m, 최대 12 A/63 V의 직류용
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |