SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - 센서/액추에이터 케이블
1508734

센서/액추에이터 케이블, 5-핀, 다양한 케이블 타입, 플러그 직각 M12, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m)

제품의 세부 정보









이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트