SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - 전원 케이블
1408820

전원 케이블, 4-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 플러그 직각 M12, 코딩: T, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 5 m, 최대 12 A/63 V의 직류용

제품의 세부 정보









이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
특수 T-코딩을 사용해 잘못된 연결 방지
표준: 견고한 할로겐-프리 PUR 케이블