UL Listed
승인 ID: FILE E 335024| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
cUL Listed
승인 ID: FILE E 335024| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
네트워크 케이블, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 4-핀, 다양한 케이블 타입, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M12, 코딩: D / IP67, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: D / IP67, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m)
| 일반 | 이 제품은 PROFINET 규정에 대한 PROFINET 케이블링 및 상호 연결 기술 지침, 버전 2.00, 주문 번호: 2.252, 8.2장 외부 환경용 커넥터(평형 케이블링)과 부합합니다. |
| 일반 | 고정 케이블 길이의 추가 제품을 액세서리 섹션에서 확인할 수 있습니다. |
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 애플리케이션 | 표준 |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 신호 타입/카테고리 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 연결 1 | |
| 치수 도면 |
핀 할당 M12 수 커텍터, 4핀, D-코드, 수 측면
|
| 타입 | M12 플러그, 직선, 4-핀, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 키 연결: D, EtherCAT®, PROFINET |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 차폐 | Advanced Shielding Technology |
| 신호 타입/카테고리 | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 서지전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 조임 토크 | 0.4 Nm |
| 소재 접점 | CuSn |
| 소재 접점 표면 | Ni/Au |
| 소재 접점 캐리어 | PA 6.6 |
| 소재 스크류 연결방식 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 소재 그립 몸체 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 소재 씰 | FKM |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 85 °C |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/규정 | IEC 61076-2-101 |
| 연결 2 | |
| 치수 도면 |
핀 할당 M12 암 커넥터, 4핀, D-코딩, 암측
|
| 타입 | M12 소켓, 직선, 4-핀, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 키 연결: D, EtherCAT®, PROFINET |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 차폐 | Advanced Shielding Technology |
| 신호 타입/카테고리 | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 서지전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 조임 토크 | 0.4 Nm |
| 소재 접점 | CuSn |
| 소재 접점 표면 | Ni/Au |
| 소재 접점 캐리어 | PA 6.6 |
| 소재 스크류 연결방식 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 소재 그립 몸체 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 소재 씰 | FKM |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 85 °C |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/규정 | IEC 61076-2-101 |
| 케이블 길이 | 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m) |
| PROFINET PVC 연선 CAT5 [93B] | |
| 치수 도면 |
|
| UL AWM 스타일 | 21695 (80 °C / 600 V) |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | PROFINET PVC 연선 CAT5 [93B] |
| PROFINET PVC 연선 CAT5 93B | |
| 전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm ±0.1 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 녹색 RAL 6018 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색 |
| 전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
| 차폐 | 알루미늄 코팅 포일, 주석 도금 구리 편조 차폐 |
| 광 차폐 커버 | 85 % |
| 절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
| 루프 저항 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 600 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V ((50 Hz/1 min)) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
| 내염성 | UL 1581, 섹션 1060 및 UL 2556, 섹션 9.3(FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, 섹션 1100 및 UL 2556, 섹션 9.1(HFT/FT2) | |
| 내유성 | UL 2256에 따른 OIL RES I |
| 기타 저항성 | 내자외선 (UL 1581, 섹션 1200에 따름) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -10 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
| PROFINET 드래그 체인 CAT5 [93C] | |
| 치수 도면 |
|
| UL AWM 스타일 | 20233 (80°C/300 V) |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | PROFINET 드래그 체인 CAT5 [93C] |
| PROFINET 드래그 체인 CAT5 93C | |
| 전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm ±0.05 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 녹색 RAL 6018 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색 |
| 전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
| 차폐 | 알루미늄 코팅 포일, 주석 도금 구리 편조 차폐 |
| 광 차폐 커버 | 85 % |
| 절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
| 루프 저항 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100 MHz) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 7,5 x D |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 3000000, 휨 반지름: 200 mm, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 4 m/s, 가속화: 4 m/s² |
| 동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±30 °/m |
| 할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
| UN ECE-R 118.03에 따름 | |
| CSA C 22.2 No. 210-FT1에 따름 | |
| 내유성 | DIN EN 60811-404에 따름 |
| 기타 저항성 | 내자외선 |
| 특수 속성 | 유연한 케이블 도관 사용 가능 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (케이블, 고정 설치) |
| -40 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
| PROFINET 로봇 CAT5 [93R] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 55 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 20233 (80°C/300 V) |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | PROFINET 로봇 CAT5 [93R] |
| PROFINET 로봇 CAT5 93R | |
| 전선 구조 | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
| 신호 런타임 | 4.8 ns/m |
| 전선 구조 신호 라인 | 19x 0.15 mm |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 녹색 RAL 6018 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | 발포 PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색 |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 1.00 mm |
| 전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
| 차폐 | 주석 도금 구리 편조 차폐 |
| 광 차폐 커버 | 85 % |
| 절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
| 루프 저항 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 33 mm |
| 동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±180 °/m, 토션 싸이클: 1000000 |
| 웨이브 감쇠 | 2.9 dB (1MHz 있음) |
| 5 dB (4 MHz의 경우) | |
| 8.1 dB (10 MHz의 경우) | |
| 10.4 dB (16 MHz) | |
| 11.9 dB (20 MHz의 경우) | |
| 15.5 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 26.5 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 41 dB (100 MHz) | |
| 할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
| 내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
| 기타 저항성 | 내자외선 (UL 1581, 섹션 1200에 따름) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C | |
| PROFINET RADOX® 철도 애플리케이션 CAT5 [937] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 70 kg/km |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | PROFINET RADOX® 철도 애플리케이션 CAT5 [937] |
| PROFINET RADOX® 철도 애플리케이션 CAT5 937 | |
| 전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| 신호 속도 | 75 c |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.25 mm |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 약 1.5 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.60 mm ±0.4 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PE-X |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
| 전선 소재 | 은 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | 발포 PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색-파란색, 오렌지색-노란색 |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 1.00 mm |
| 전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
| 차폐 | 플라스틱 코팅 알루미늄 포일, 주석 도금 구리 편조 차폐 |
| 최대 전선 저항 | ≤ 54.4 Ω/km |
| 커플링 저항 | 200.00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| 작업 커패시턴스 | ≤ 65 pF (코어-코어) |
| ≤ 100 pF (코어-실드) | |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V AC |
| 테스트 전압 | 2000 V AC (50 Hz, 5분) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 6 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 40 mm |
| Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 73 dB (1MHz 있음) |
| 70 dB (4 MHz의 경우) | |
| 65 dB (10 MHz의 경우) | |
| 57 dB (31.5 MHz의 경우) | |
| 52 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 48 dB (100 MHz) | |
| 반사 손실(RL) | 25 dB (4 MHz의 경우) |
| 30 dB (10 MHz의 경우) | |
| 30 dB (31.5 MHz의 경우) | |
| 30 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 28 dB (100 MHz) | |
| 원격 crosstalk 감쇠(FEXT) | 25 dB (4 MHz의 경우) |
| 30 dB (10 MHz의 경우) | |
| 30 dB (31.5 MHz의 경우) | |
| 30 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 28 dB (100 MHz) | |
| 웨이브 감쇠 | 2 dB (1MHz 있음) |
| 4.4 dB (4 MHz의 경우) | |
| 7.4 dB (10 MHz의 경우) | |
| 14 dB (31.5 MHz의 경우) | |
| 20 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 26 dB (100 MHz) | |
| 할로겐 프리 | EN 50267-2-1에 따름 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| ISO 6722-1 5.22(UN ECE-R 118.01)에 따름 | |
| 연무 부식성 | EN 50267-2-2 |
| 연무 독성 | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| 가스 농도 | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| 내유성 | IRM 902에 따름, 100 °C에서 72 h |
| 철도 차량의 화재 방지 | BS 6853 (카테고리 Ia , Ib , II) |
| GM/RT 2130 (카테고리 Ia , Ib , II) | |
| EN 45545 (위험 레벨 HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (화재 방지 레벨 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (카테고리 A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Class C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (위험 레벨 LR1 - LR4) | |
| 기타 저항성 | 연료에 대한 내성 (IRM 903에 따름, 70 °C에서 168 h) |
| 주변 온도(작동) | -50 °C ... 90 °C (케이블, 고정 설치) |
| -40 °C ... 90 °C (케이블, 유연 설치) | |
| PROFINET 연선 CAT5 [93M] | |
| 치수 도면 |
|
| UL AWM 스타일 | 21238 (80 °C / 600 V) |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | PROFINET 연선 CAT5 [93M] |
| PROFINET 연선 CAT5 93M | |
| 전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.56 mm ±0.05 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 녹색 RAL 6018 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색 |
| 전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
| 차폐 | 알루미늄 코팅 포일, 주석 도금 구리 편조 차폐 |
| 광 차폐 커버 | 85 % |
| 절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
| 루프 저항 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 100 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
| 내염성 | CSA C 22.2 No. 210-FT1에 따름 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| Sercos III [93K] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 68 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 21694 (60 °C / 600 V) |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | Sercos III [93K] |
| Sercos III 93K | |
| 전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| 신호 런타임 | 5.3 ns/m |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.25 mm |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 약 1.55 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 빨간색 RAL 3020 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색 |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.90 mm |
| 페어 차폐 타입 | 알루미늄 라인 폴리에스테르 포일 |
| 전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
| 차폐 | 주석 도금 구리 편조 차폐 |
| 최대 전선 저항 | ≤ 120 Ω/km |
| 절연 저항 | ≥ 0.5 GΩ*km |
| 커플링 저항 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 Hz의 경우) |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
| 정격 전압, 케이블 | 600 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 3 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 7 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 20 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 46 mm |
| 내염성 | UL 1685(CSA FT 4)에 따름 |
| 내유성 | 제한된 범위의 내유성 |
| 기타 저항성 | 내자외선 (UL 1581, 섹션 1200에 따름) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (케이블, 고정 설치) |
| -40 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 항목 번호 | 1408617 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF1CJN |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |