AI 0,5 - 6 OG
-
페룰
3201301
페룰, 접점 범위 길이: 6 mm, 슬리브 길이: 12 mm, 색상: 오렌지색
색상
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
플라스틱 슬리브가 있는 페룰은 주석 도금된 연성 전해 구리로 제작됩니다.
인접한 연결의 절연 안정성이 향상되고 전선 꼬임이 방지됩니다.
치수는 DIN 46228‑4: 1990‑09에 따릅니다.