D-SUB 어댑터 플레이트, 1개의 D-SUB 커넥터용, 핀 수 9, 하우징 시리즈 HC-B 6...
제품의 세부 정보
일반
하우징 HC-B6용
설계
B6
핀 수
9
밀폐
아니오
치수 도면
폭
34.5 mm
높이
10 mm
길이
51.5 mm
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
HB
주변 조건
주변 온도(작동)
-20 °C ... 100 °C
조립 참고 사항
슬리브 하우징에서 어댑터 플레이트의 마운팅 위치: 하우징에 마운팅한 후 T를 볼 수 있습니다. 패널 마운팅 베이스/소켓 하우징/커플링 하우징에서 어댑터 플레이트의 마운팅 위치: 하우징에 마운팅한 후 A를 볼 수 있습니다. D-SUB의 마운팅 위치(하우징에 마운팅한 후): 마운팅 플레이트의 전면부(전면부 마운팅)
항목 번호
1775457
패키지 단위
2 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7AZD
GTIN
4017918038052
개당 중량(패키지 포함)
14.95 g
개당 중량(패키지 제외)
13.5 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440201
ECLASS-15.0
27440201
ETIM
ETIM 9.0
EC002309
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(a), 6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.