Litz 전선 포함 신호 라이트, 활성, 연선, 들어올린 헤드, 방출 표면: 구면, 디스플레이 수: 1, (1개의 행, 1개의 열), 직경: 10 mm
전자 하우징용 액세서리 및 HMI 컴포넌트
UTA DIN 레일 어댑터를 사용하면 전원 공급 장치 또는 센서/액추에이터 박스와 같은 장치를 표준 DIN 레일에 스냅할 수 있습니다. 내부식성 금속 제품은 극심한 부하 환경에서도 긴 서비스 수명 및 견고한 고정을 보장합니다. DIN 레일 어댑터는 컨트롤 캐비닛에 전문적으로 장치를 통합하기 위한 견고한 기반을 제공합니다.
눈부심 방지 멀티 라이트 가이드, 패시브, 리지드, 들어올린 헤드, 원뿔 모양, 방출 표면: 구면, 디스플레이 수: 8, (4개의 행, 2개의 열), 간격: 2.54 mm, ESD 보호: <8 kV, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC 및 EH 하우징 제품군에 사용 가능(하우징을 처리해야 함)
멀티 라이트 가이드, 패시브, 리지드, 실린더 헤드, 방출 표면: 평면, 디스플레이 수: 3, (3개의 행, 1개의 열), 간격: 5.08 mm, ESD 보호: <12 kV, BC 하우징 제품군에 사용 가능(하우징을 처리해야 함)
싱글 라이트 가이드, 패시브, 리지드, 원추형 구멍 헤드, 방출 표면: 평면, 디스플레이 수: 1, (1개의 행, 1개의 열), 길이: 8.5 mm, ESD 보호: <4 kV, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC 및 EH 하우징 제품군에 사용 가능(하우징을 처리해야 함)
멀티 라이트 가이드, 패시브, 리지드, 실린더 헤드, 방출 표면: 평면, 디스플레이 수: 5, (5개의 행, 1개의 열), 간격: 5.08 mm, ESD 보호: <12 kV, BC 하우징 제품군에 사용 가능(하우징을 처리해야 함)
싱글 라이트 가이드, 패시브, 리지드, 실린더 헤드, 방출 표면: 평면, 디스플레이 수: 1, (1개의 행, 1개의 열), 길이: 45 mm, ESD 보호: <4 kV, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC 및 EH 하우징 제품군에 사용 가능(하우징을 처리해야 함)
멀티 라이트 가이드, 패시브, 리지드, 실린더 헤드, 방출 표면: 평면, 디스플레이 수: 4, (4개의 행, 1개의 열), 간격: 5.08 mm, ESD 보호: <12 kV, BC 하우징 제품군에 사용 가능(하우징을 처리해야 함)
TFT 모듈 2.4", 320 x 240 픽셀, 투과, LED 백라이트, 인터페이스: SPI, 작동 온도: -20°C ... 70°C, 프레임 색상(RAL): 파란색(5015)
멀티 라이트 가이드, 패시브, 리지드, 실린더 헤드, 방출 표면: 평면, 디스플레이 수: 2, (2개의 행, 1개의 열), 간격: 5.08 mm, ESD 보호: <12 kV, BC 하우징 제품군에 사용 가능(하우징을 처리해야 함)
연선 라이트 가이드, 패시브, 연선, 원추형 구멍 헤드, 방출 표면: 평면, 디스플레이 수: 1, (1개의 행, 1개의 열), 길이: 50 mm, ESD 보호: <12 kV
이점
- 전자 하우징을 위한 최적의 장비 및 애드-온
- 다양한 색상 버전 및 치수 등을 통한 맞춤형 시스템 솔루션
- 디스플레이 및 멤브래인 키패드 조합 가능
장치 연결 기술 분야의 신제품
커넥터 및 전자 하우징 분야를 선도하는 피닉스컨택트는 산업과 인프라 분야의 높은 요구 사항을 충족하는 새로운 솔루션을 제공합니다.
신호, 데이터 및 전원 전송을 위한 피닉스컨택트의 신제품과 다목적 전자 하우징에 대해 알아보십시오.
높은 수준의 기능을 위한 다양한 액세서리
DIN 레일 어댑터
DIN 레일 어댑터
DIN 레일 어댑터는 표준 마운팅 풋, 변압기 또는 부피가 큰 부품을 사용하지 않고 DIN 레일에 장치를 견고하게 설치하는 데 적합한 솔루션입니다.
- 아연 다이 캐스트 DIN 레일 어댑터
- 마운팅 홀을 통해 장치 배치 시 최고 수준의 유연성 제공
- 다양한 전체 폭과 길이의 맞춤형 어댑터를 사용하여 공간 절약
디스플레이
디스플레이
전자 하우징용 디스플레이는 2.4에서 15 인치의 화면 크기에서 기능적 디스플레이 솔루션을 구현할 수 있게 합니다. 모바일 및 고정된 전자 하우징 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
- 고대비 LCD 및 TFT 컬러 디스플레이
- 전자 하우징에 빠르고 쉽게 통합
- -20°C에서 70°C의 온도 범위에서 사용 가능
- 요청 시 터치 디스플레이 제공
- 다양한 색상으로 제공되는 디스플레이 캐리어
멤브레인 키패드
멤브레인 키패드
많은 전자 하우징에 멤브레인 키패드가 포함되어 있습니다. 피닉스컨택트의 제품군은 피닉스컨택트의 전자 하우징에 손쉽게 통합됩니다.
- 전자 하우징에 빠르고 쉽게 통합
- 맞춤형 장치 설계를 위한 다양한 크기 및 색상
- 고객 요청에 따른 맞춤형 레이아웃
라이트 가이드
라이트 가이드
공간 절약: 라이트 가이드를 사용하면 전자 하우징의 상태 인디케이터를 공간 절약형 방식으로 구현할 수 있습니다.
- 간단한 시각적 상태 및 진단 인디케이터
- 원형 또는 사각형 상태 인디케이터를 위한 수평 및 수직 버전의 제품
- 프레스 핀을 사용해 PCB에 손쉽게 마운팅
- 1에서 40개의 인디케이터가 있는 버전을 사용한 높은 유연성
- 라이트 가이드가 있기 때문에 LED를 위한 추가 PCB가 필요 없음
전자 하우징의 기술 원리 DIN 레일 애플리케이션용 솔루션
전자 하우징은 장치의 기본 요소입니다. 전자 하우징은 장치의 외형을 결정하고 외부 영향으로부터 전자 장치를 보호합니다. 또한 전자 하우징으로 인해 상위 장치에서 조립이 가능합니다. 따라서 장치 제조업체는 설계뿐만 아니라 하우징을 선택하는 경우에도 소재 및 품질 테스트와 관련하여 많은 세부 사항에 주의를 기울여야 합니다. 이 브로셔에는 모든 세부 사항이 나와 있습니다.