프로세스 자동화 – 지속 가능한 산업을 위한 솔루션 생성 혁신적인 제품, 개방적이고 안전한 디지털화 솔루션, 확장 가능한 서비스를 통해 지속 가능한 프로세스를 구축합니다. 핵심은 자원을 절약하는 세상, All Electric Society를 만들기 위한 전기화, 네트워킹, 자동화입니다.

프로세스 자동화를 위한 시각화를 통해 위에서 본 프로세스 산업

지속 가능한 프로세스 산업을 달성하는 열쇠는 에너지 소비를 줄이면서 효율성과 생산량을 높이는 것입니다. 여기에서 결정적인 요소는 개방적이고 안전한 디지털화 솔루션을 사용하여 데이터 투명성을 높이는 것입니다.

Wilfried Grote - Phoenix Contact, 화학 및 제약 부문 글로벌 산업 관리 담당 이사
화학 및 제약 부문 글로벌 산업 관리 담당 이사 Wilfried Grote

프로세스 산업용 개별 솔루션

프로세스 산업 분야의 매우 복잡한 생산 공장은 극한 조건에서도 높은 수준의 세이프티, 보안, 가용성, 안정성 및 효율성과 관련하여 지속적으로 커지는 요구 사항을 충족할 수 있어야 합니다. 중요한 것은 데이터를 올바르게 캡처, 전송 및 처리하는 것입니다. 생산 공장과 인프라의 디지털화, 모니터링 및 지속 가능한 현대화를 위한 맞춤형 솔루션의 이점을 누리십시오.

제어실에서 프로세스 플랜트를 모니터링하는 두 사람

제어실에서 프로세스 플랜트에 대한 전체 개요를 확인하십시오.

필드에서 클라우드까지의 디지털화 인텔리전트 모니터링 및 관찰 솔루션을 사용한 높은 효율성 및 시스템 가용성

개인 및 시스템 안전을 강화하고 예상치 못한 다운타임을 방지하며 ISO 50001과 같은 환경 및 에너지 효율성에 대한 규제 요구 사항을 충족합니다. 작동 데이터, 에너지 수준 또는 경고에 관계없이 피닉스컨택트는 필드 데이터의 수집 및 전송을 위한 최적의 개념을 만들어 필요한 곳에서 정확하게 사용할 수 있도록 보장합니다. 비상 샤워기 및 생산 현장 모니터링에서 생산 공장의 디지털 지도 개발에 이르기까지 다양한 시스템 영역을 위한 모니터링 솔루션의 예를 찾아보십시오.

모듈 타입 패키지(MTP)를 사용한 모듈형 생산

모듈형 자동화 최신 요구 사항에 신속하고 유연하게 대응

장기적인 경쟁력을 확보하려면 항상 시장 상황에 유연하게 대응할 수 있어야 합니다. 프로세스 시스템의 모듈화는 많은 부가 가치를 제공하여 전체 가치 사슬에서 효율성을 높여줍니다. 플랜트 운영자 또는 모듈 공급업체의 경우 짧은 엔지니어링 시간을 바탕으로 고객의 요구 사항에 즉각 대응하고 시장 잠재력을 활용할 수 있습니다. 이제 효율성을 높이고 동시에 에너지 소비를 줄이십시오.

풍력, 태양열 및 전기 분해 플랜트

Power-to-X 산업 분야의 전기화, 네트워크화 및 자동화를 위한 솔루션.

Power-to-X Power-to-X를 통해 All Electric Society로 가기

피닉스컨택트의 안전한 개방형 디지털화 솔루션과 혁신적인 제품을 사용하여 생산 과정을 에너지 효율적이고 자원 효율적으로 만드십시오. Power-to-X와 관련된 프로세스를 자동화, 전기화 및 디지털화하도록 도와드리겠습니다.

피닉스컨택트의 솔루션은 전통적인 프로세스 산업에서 폭넓게 사용되고 있습니다. 수소 산업 분야의 요구 사항을 충족하는 피닉스컨택트의 다양한 애플리케이션에 대해 알아보십시오.

가상 처리 공장
안전한 개방형 디지털화 솔루션
어떻게 하면 프로세스 산업의 디지털화를 성공시킬 수 있습니까? "스마트 생산을 위한 향상된 연결성"이라는 모토 아래 피닉스컨택트의 가상 처리 공장에서 공장의 디지털 혁신을 가속화하는 데 도움이 되는 솔루션을 발견하게 될 것입니다.
지금 프로세스 플랜트를 방문하십시오.
가상 처리 공장

기술

프로세스 자동화에서 플랜트의 개방적이고 안전한 네트워킹을 위한 피닉스컨택트의 전문 지식을 경험해 보십시오.

제품

안정적인 제품 기반의 프로세스 자동화를 위한 개별 솔루션.

VIP 터미네이션 보드 및 연결된 시스템 케이블이 있는 제어 시스템 캐비닛

광범위한 제품 포트폴리오의 모든 컴포넌트는 맞춤형 솔루션에서 원활하게 상호 작용합니다.

피닉스컨택트는 일반적인 제어, 모니터링 및 최적화 작업을 위해 연결, 통신 및 자동화 기술에서 개발된 다양한 제품 및 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 데이터를 안정적으로 캡처, 전송 및 처리할 수 ​​있습니다.

피닉스컨택트의 포괄적인 제품 포트폴리오에는 최신 연결 기술이 적용된 단자대 시스템, 다양한 제어 시스템, 전원 공급 장치 및 UPS 시스템을 위한 시스템 케이블링, 펌프 및 모터 모니터링을 위한 전자 모터 관리 시스템, 원격 I/O 등이 포함되어 있습니다. 또한 fieldbus 및 Ethernet 네트워크는 물론 무선 솔루션과 클라우드 연결을 위한 네트워크 컴포넌트가 제공됩니다.

여기에서 프로세스 산업 분야를 위한 피닉스컨택트의 제품에 대한 추가 정보를 다운로드하십시오.

중점 산업

각 산업 분야에는 특정 요구 사항이 있습니다. 피닉스컨택트는 풍부한 산업 및 국가별 경험을 가진 전문가 네트워크를 통해 신뢰할 수 있는 지원을 제공할 것입니다.

석유 및 가스 생산 시설 앞에 있는 남자

석유 및 가스용 솔루션

피닉스컨택트는 생산 및 운송부터 석유 및 가스 정제 및 가공에 이르기까지 고객이 극한 상황에서도 견딜 수 있는 미래 지향적 디지털 시스템으로 이전하는 모든 과정을 함께 합니다. 피닉스컨택트의 디지털 석유 필드 솔루션은 개방형 제어 플랫폼을 기반으로 하며 더 신속하고 경제적인 진단은 물론 더 효율적인 모니터링을 가능하게 합니다.

처리 공장 앞에서 무선 장비를 갖고 있는 남자

화학 및 제약 산업용 솔루션

피닉스컨택트는 산업 단지, 생산 공장 및 패키지 단위 애플리케이션의 디지털화 트렌드를 충족하기 위한 기술 및 개념을 제공합니다. 개방형 제어 플랫폼을 기반으로 한 새로운 관측 및 모니터링 솔루션은 시스템 가용성 및 효율성을 높이기 위한 새로운 길을 알려줍니다.

펄프 및 제지 생산

추가 프로세스 산업

피닉스컨택트의 안전하고 확장 가능한 개방형 솔루션은 프로세스 산업의 다른 부문에 적용될 수도 있습니다. 여기에는 식품 및 음료 산업, 펄프 및 제지 산업, 시멘트 산업 등이 포함됩니다.

피닉스컨택트는 업계 전반에 걸친 노하우와 프로세스 산업에서 쌓은 다년간의 경험을 바탕으로 하드웨어 및 소프트웨어의 개방형 표준을 기반으로 고객의 애플리케이션을 위한 기술과 개념을 개발합니다.

고객 레퍼런스

프로세스 산업 분야의 고객이 피닉스컨택트를 선택하는 이유에 대해 알아보십시오.

프로세스 자동화용 솔루션
프로세스 자동화용 솔루션 YouTube

Braskem Idesa에서 향상된 시스템 가용성 및 안전성

"피닉스컨택트의 솔루션은 공장 안전을 강화하는 데 도움이 됩니다."라고 멕시코의 Braskem Idesa에서 감독자로 일하는 Enrique de Dios가 말했습니다.

플라스틱 소재 제조업체인 Braskem Idesa와 피닉스컨택트의 협력에 대해 비디오에서 자세히 알아보십시오. 피닉스컨택트의 모니터링 솔루션을 통해 생산 공장의 가용성과 경쟁력을 높일 수 있습니다.

LinkedIn 로고

아직 충분하지 않습니까? 지금 LinkedIn에서 피닉스컨택트를 팔로우하십시오.

최신 뉴스와 트렌드, 흥미로운 통찰력, 전 세계의 흥미로운 참고 자료 등과 같은 프로세스 산업에 관한 모든 것입니다. 프로세스 산업의 디지털화와 스마트 기술, Power-to-X 등을 통해 보장되는 지속 가능한 내일을 향한 여정에 대한 정기적인 업데이트를 통해 새로운 정보를 확인하십시오.
지금 참여하고 피닉스컨택트 LinkedIn 커뮤니티의 일원이 되십시오.