지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

전체 폭이 6.2 mm 또는 14 mm인 PLC-INTERFACE 릴레이

개척 정신, 혁신 및 열정이 가득한 흥미진진한 릴레이 스토리

피닉스컨택트는 25년이 넘는 기간 동안 최신 기술이 적용된 혁신적인 릴레이를 개발해왔으며 산업용 인터페이스 커플링 릴레이 모듈을 위한 시장을 조성하는 동시에 표준을 제시했습니다.

PLC-INTERFACE 릴레이 시스템은 컨트롤러와 시스템 I/O 장치 간 고성능 인터페이스입니다. 피닉스컨택트는 1997년부터 광범위한 초소형 플러그타입 릴레이 및 무접점 릴레이를 제공하고 있습니다.

제품군은 지속적으로 확장되어 왔으며 앞으로도 계속 확장될 것입니다. 또한 광범위한 액세서리 및 시스템 케이블링 솔루션을 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

PLC-INTERFACE 릴레이용 기능 아이콘이 포함된 인포그래픽

제품 기능 개요

25년 이상 쌓아온 경험, 혁신 및 전문 지식의 이점: 제품 선택에서 시스템의 안전하고 안정적인 작동에 이르기까지 고객의 입장에서 가능한 한 쉽게 만들어 드립니다.

  • 모든 애플리케이션용 릴레이 버전

  • Ex 버전과 Ex 및 SIL 컨설팅 전문 지식

  • 손쉬운 조작 및 굉범위한 액세서리

  • 글로벌 인증

  • 제품 및 엔지니어링 전문 지식

  • 1997년부터 계속된 릴레이 혁신

  • 손쉬운 컨트롤 캐비닛 설계를 위한 Clipx ENGINEER

  • 손쉬운 활용을 위한 디지털 제품 데이터

PLC-INTERFACE – 스마트한 다양성

대화형 이미지 맵: PLC-INTERFACE: 액세서리가 포함된 제품 개요
리드 프레임 기술
PLC-INTERFACE 릴레이 시리즈의 리드 프레임 기술은 신호를 안정적으로 스위칭, 절연 및 증폭하기 위한 견고한 기반을 제공하며 Press-fit 컴포넌트는 향상된 내진동을 보장합니다. 최적화된 열 관리는 전자 컴포넌트의 수명을 연장시킵니다. 피닉스컨택트는 손쉽게 분리할 수 있는 소재와 플러그타입 릴레이로 지속 가능성을 실현합니다.
리드 프레임 기술
VARIOFACE PLC-V8 어댑터
시스템 케이블링 어댑터를 사용하면 릴레이 모듈을 컨트롤러에 오류 없이 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다.
VARIOFACE PLC-V8 어댑터
포괄적인 액세서리
PLC 릴레이 모듈은 컬러 코딩된 절연 플러그-인 브리지를 사용하여 배선 시간을 최대 70%까지 절약할 수 있습니다. 전체 폭이 6.2 mm인 퓨즈 어댑터를 사용하면 DIN 레일에서 추가 공간을 차지하지 않고도 채널별 퓨즈 설치가 가능합니다.
포괄적인 액세서리
PLC 로직 프로그래밍 가능 로직 릴레이 시스템
유연한 초소형 시스템을 사용하여 I/O 신호를 스위칭 및 제어하십시오. 필요에 따라 로직 모듈을 릴레이와 아날로그 모듈과 결합할 수 있습니다. 모듈형 구조는 광범위한 적용 옵션을 가능하게 합니다.
PLC 로직 프로그래밍 가능 로직 릴레이 시스템
PLC 로직 – 프로그래밍 및 구성
해당 Bluetooth 어댑터가 있는 앱을 통해 손쉬운 파라미터 조정 및 유연한 모니터링이 가능합니다. LOGIC+는 프로젝트를 빠르게 구현하기 위한 직관적인 소프트웨어입니다. RS-485(Modbus/RTU)를 통해 PLC 로직을 상위 레벨 제어 시스템에 통합하십시오.
PLC 로직 – 프로그래밍 및 구성
모든 애플리케이션용 버전
기계적 무접점 릴레이, 하이브리드 릴레이, force-guided 접점, 영역 2 애플리케이션(Ex)용 릴레이, 다기능 타이머 릴레이, 아날로그 I/O 모듈, Pt 100/Pt 1000 온도 변환기, DC 모터용 릴레이, 수동 작동
모든 애플리케이션용 버전

지속 가능한 미래를 위한 스위칭 장치