DC 그리드의 전원 안정성 에너지 효율성, 그리드 안정성, 자원 효율성은 DC 그리드의 뛰어난 세 가지 특징입니다. 이러한 이점을 극대화하기 위해서는 DC 그리드가 안정적이고 신뢰할 수 있게 운영되어야 합니다. 피닉스컨택트는 전원 전자 장치 및 보호 기술을 위한 이상적인 솔루션을 제공합니다.

컨트롤 캐비닛에서 전원 모듈을 작동하는 사람

점점 더 많은 재생 에너지와 지속 가능한 솔루션이 사용되는 환경에서 DC 그리드의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 오늘날 발전기 및 저장 시스템, 그리고 거의 모든 부하가 DC 전원으로 작동합니다. 이러한 분야는 DC 그리드를 통해 매우 효율적으로 결합될 수 있습니다. 이는 DC 그리드가 기후 중립을 실현하기 위한 핵심 요소라는 것을 의미합니다. 이러한 그리드는 전력 전송을 위한 효율적인 솔루션일 뿐만 아니라 자원을 절약하고 안정성 및 그리드 품질 측면에서 다양한 이점을 제공합니다. DC 그리드의 구축과 전체적 운영을 위해서는 적합한 전원 전자 장치와 파워 서플라이가 필요합니다.

컨트롤 캐비닛에 DC 전원 전자 장치를 설치하는 사람

DC 그리드용 전원 전자 장치 안정적인 공급 솔루션

DC 그리드가 공공 AC 그리드에서 전원을 공급받는 경우에는 액티브 AC/DC 공급 장치를 사용하는 것이 좋습니다. VDE-AR-N 4110 및 VDE-AR-N 4105에 따라 양방향성과 인증을 받은 이 장치(AIC(Active Infeed Converters)라고 함)는 재생 에너지원 등에서 발생하는 초과 에너지를 공공 그리드로 다시 공급할 수 있도록 합니다. 예를 들면, 이를 위해 20 kW의 전력과 양방향 전력 변환 기능을 갖춘 TRIO POWER AC/DC 전원 모듈을 사용할 수 있습니다. 전면부 연결 기술과 최대 1,000 V의 DC 전압을 통해 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
19인치 형식의 피닉스컨택트 CHARX power 모듈은 폭넓은 DC 입력 및 출력 범위를 통해 DC 섹터를 DC 그리드에 매우 쉽게 통합할 수 있습니다.
PLCnext Engineer를 사용하여 개별 모듈을 유연하게 제어할 수 있습니다. 결과적으로 DC 섹터를 결합하여 포괄적인 그리드 관리 시스템을 구축할 수 있습니다. 이는 전체 시스템의 효율성과 유연성을 향상시킵니다.

DC 컨트롤 캐비닛의 파워 서플라이를 조정하는 사람

DC 그리드에서 직접 24 V DC 공급 모든 레벨에서 안정적인 공급 개념

QUINT 제품군의 파워 서플라이를 사용하면 DC 그리드에서 24 V 부하를 안정적으로 공급할 수 있습니다. 다양한 전력 범위의 여러 기능을 통해 최고 수준의 시스템 가용성이 보장됩니다.
24 V DC 레벨에서 다른 전압 레벨로 변환하기 위해 DC/DC 컨버터가 필요한 경우에도 달라지는 것은 없습니다. 이 제품과 이중화 모듈, 버퍼 모듈, DC/AC 인버터와 같은 기타 제품을 정상적으로 사용할 수 있습니다. 또한 피닉스컨택트는 DC 그리드를 위한 전체적이고 안정적인 공급 개념인 Power Reliability 개념을 통해 높은 시스템 가용성을 보장합니다.

DC 컨트롤 캐비닛에 서지 보호 설치

DC 그리드의 서지 보호 12 V DC - 1,500 V DC의 안전한 작동을 위한 맞춤형 솔루션

DIN VDE 0100-443 표준은 서지 전압이 사람의 생명, 공공 시설 또는 산업 시스템을 위험에 빠뜨릴 수 있는 경우에 대한 서지 보호를 규정합니다. 이는 AC 그리드와 DC 그리드 모두에 동일하게 적용됩니다. DC 그리드에서는 과전압이 발생할 경우 고장 발생 위험이 높은 전자 부품이 많이 사용됩니다. 피닉스컨택트는 고객 시스템의 안전하고 안정적인 작동을 보장하기 위해 12 V DC - 1,500 V DC의 맞춤형 DC 서지 보호 기능을 제공합니다.

다양한 트리핑 기술(열, 열-자기, 전자)을 사용하는 DIN 레일에 장착된 장치 회로 차단기

안정적인 장치 보호 기계 및 컨트롤 캐비닛을 위한 최적의 보호

장치 회로 차단기는 DC 그리드에 안정적인 보호 기능을 제공합니다. 장치 회로 차단기는 오류 발생 시 회로를 신속히 차단하여 과부하 및 단락을 방지합니다. 높은 스위칭 용량과 빠른 응답 시간 덕분에 산업용 애플리케이션과 제어 시스템에서 사용하기에 이상적입니다. 피닉스컨택트 장치 회로 차단기의 모듈형 설계는 기존 시스템에 손쉽게 통합하고 확장할 수 있게 합니다. 최신 DC 그리드의 안전성과 효율성을 높이는 데 기여합니다. 피닉스컨택트의 장치 회로 차단기는 24 V 또는 48 V DC 그리드용으로 설계되었습니다.
더 높은 전압을 스위칭하려면 CONTACTRON ELR HDC DC 회로 차단기와 같은 특수 제품을 사용하는 것이 좋습니다.

기술별 적용 분야

이 표에는 고객의 애플리케이션에 가장 적합한 트리핑 기술이 나와 있습니다:

과부하 발생 시 트리핑 시간

단락 발생 시 트리핑 시간

최적의 보호가 제공되는 경우

열 장치 회로 차단기 적합 부적합 과부하
열 자기 장치 회로 차단기 적합 이상적 과부하, 단락
전자 회로 차단기 이상적 이상적 과부하, 단락 및 긴 케이블 경로

DC 그리드의 전원 안정성을 위한 제품 및 솔루션


새로 개발된 제품을 살펴보는 사람들

연구 및 개발 피닉스컨택트는 혁신 역량과 미래 보안을 특징으로 합니다.

산업 분야에서 DC 그리드의 사용은 이제 막 시작 단계에 있습니다. 따라서 고객들은 여전히 기술적 장애물과 표준 부족으로 인해 몇 가지 어려움을 겪고 있습니다. 피닉스컨택트는 이러한 문제에 대처하고 DC 그리드 개발을 촉진하기 위해 수년간 직류 관련 국제 연구 프로젝트 및 ODCA, Shift2DC, HybSchaDC와 같은 위원회에 참여하고 있으며, 자체 제품 개발에도 많은 투자를 하고 있습니다.

연락처

직접 DC 그리드를 개발하여 보다 지속 가능한 미래를 함께 만들어갑시다.

피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166
DC 그리드 실현을 지원하고 제품 및 솔루션에 대해 조언해 드리겠습니다.