지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

DC 그리드의 연결성 산업 분야에서 DC 그리드의 개발은 에너지 전환의 핵심입니다. DC 그리드에서 안전하고 신뢰할 수 있는 연결 기술을 사용하십시오.

컨베이어 벨트가 있는 대형 기계의 로봇

DC 그리드의 혁신적인 연결 기술

AC 그리드와는 다르게 DC 그리드에서는 전류의 방향이 바뀌지 않습니다. 직류의 경우 전기적 전하가 한 방향으로만 흐르고 제로 크로스오버가 발생하지 않습니다. 이는 특정 조건 하에서 소멸하기 매우 어려운 전기 아크가 DC 그리드에서 생성될 수 있음을 의미합니다. 연결 기술 분야의 경우 이는 일부 애플리케이션에서 특별한 요구 사항이 있다는 것을 의미합니다.

로봇과 컨트롤 캐비닛이 있는 생산 시스템

전력과 신호의 효율적인 전송 혁신적인 컨트롤 캐비닛 배선 및 필드 케이블링

연결 기술은 DC 그리드에서 전력을 생산, 저장, 분배하는 데 핵심적인 기술이며 전체적인 시스템의 필수 요소입니다. 피닉스컨택트의 포괄적인 컨트롤 캐비닛 및 필드 케이블링용 솔루션은 AC 및 DC 모두에 적합합니다. 혁신적이고 공구가 필요 없는 연결 및 잠금 기술이 적용된 단자대, 분배 블록, 커넥터, 케이블 및 라인은 취급이 매우 간편하고 설치 시 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

자동차 생산 분야의 파일럿 시스템에 사용되는 ArcZero 커넥터

전기 아크의 안전한 방지 DC 그리드의 특정 요구 사항

DC 그리드에서는 스위칭 및 분리 과정에서 위험한 전기 아크가 발생할 수 있습니다. 이러한 현상은 접점과 하우징을 손상시킬 수 있으며, 최악의 경우 작업자를 위험하게 만들 수 있습니다. 따라서 기계와 시스템에 누구나 접근할 수 있는 경우 전기 아크가 발생하지 않도록 방지해야 합니다. 새로운 ArcZero 커넥터는 커넥터의 전자 회로를 통해 전기 아크를 적극적으로 소멸시키는 데 도움이 됩니다. 이는 안전성을 향상시킬 뿐만 아니라, 설치 및 유지 관리 시 취급이 더욱 쉬워집니다. 유지 관리가 필요한 경우, 부하가 걸린 상태에서 장치를 교체할 수 있습니다.

사람이 서 있는 배터리 저장 시스템 내부 보기

유연한 고성능 케이블링 고내구성 커넥터가 있는 모듈형 인터페이스

재생 가능한 에너지의 전송 및 저장을 위해 정격 전류가 40A에서 시작하는 커넥터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 배터리 저장 시스템에서 기존 CEE 플러그-인 장치가 HEAVYCON 산업용 커넥터로 대체되는 경우가 점차 늘고 있습니다. 접촉 저항이 낮아지면 전력 소모가 줄어들고 전기 비용이 절감됩니다. HEAVYCON modular는 동일한 하우징에 다양한 전송 미디어를 결합함으로써 매우 컴팩트한 인터페이스를 만들어냅니다. 푸쉬-인 기술을 사용하면 공구를 사용하지 않고도 케이블을 안정적으로 연결할 수 있습니다.

빠른 연결 기술이 적용된 QPD 설치 시스템

안정적인 전력 분배 설계 공구로 잠금 해제 가능한 설치 커넥터가 있는 고정 연결

피닉스컨택트의 QPD와 PRC 설치 시스템을 사용하면 전력 분배를 간편하고 유연하게 설계할 수 있습니다. 간단한 케이블 연결, 기존 전원 분배 및 컴팩트 장치 연결 중에서 애플리케이션에 적합한 방법을 선택할 수 있습니다. 견고한 하우징과 최대 IP69K의 높은 보호 등급은 안정적인 전력 전송을 가능하게 합니다. 공구로 잠금 해제 가능한 잠금 시스템이 있는 커넥터 버전은 플러그-인 연결이 의도치 않게 분리되는 것을 방지하는 보호 기능을 제공합니다.

안전한 DC 그리드를 위한 제품 및 솔루션


새로 개발된 제품을 살펴보는 사람들

연구 및 개발 피닉스컨택트는 혁신 역량과 미래 보안을 특징으로 합니다.

산업 분야에서 DC 그리드의 사용은 이제 막 시작 단계에 있습니다. 따라서 고객들은 여전히 기술적 장애물과 표준 부족으로 인해 몇 가지 어려움을 겪고 있습니다. 피닉스컨택트는 이러한 문제에 대처하고 DC 그리드 개발을 촉진하기 위해 수년간 직류 관련 국제 연구 프로젝트 및 ODCA, Shift2DC, HybSchaDC와 같은 위원회에 참여하고 있으며, 자체 제품 개발에도 많은 투자를 하고 있습니다.

연락처

직접 DC 그리드를 개발하여 보다 지속 가능한 미래를 함께 만들어갑시다.

피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166
DC 그리드 실현을 지원하고 제품 및 솔루션에 대해 조언해 드리겠습니다.