산업용 열처리 장비 스마트하고 안전하며 지속 가능한 자동화 솔루션입니다.
디지털 열처리 기술의 미래 실행 가능성
산업용 열처리 기술은 열 에너지를 사용하여 재료의 특성을 목표에 맞게 변경하는 데 사용됩니다. 열처리 공정은 현대적인 생산 및 마무리 공정에서 필수적입니다. 적용 범위는 최대 750°C의 저온 공정에서 750°C를 넘는 고온 공정까지 다양합니다. 이러한 열처리 공정은 화학, 제약, 유리, 철강, 시멘트 산업에서 식품 및 건축 기술에 이르는 다양한 산업의 근간을 이룹니다. 에너지 혁명과 Industry 4.0은 효율성을 높이고 지속 가능성을 촉진하며 안전과 보안을 재정의하는 스마트하고 연결된 솔루션을 요구합니다.
적용 분야
고객 산업을 위한 확장 가능한 모듈 방식의 소프트웨어 기반 솔루션
탈탄소화는 피닉스컨택트 산업용 열처리 시스템 제품군의 핵심 주제입니다. 피닉스컨택트는 지능적이고 확장 가능한 모듈 방식 자동화 솔루션을 통해 이를 실현합니다. 여기에는 최첨단 제어 기술, 안정적인 통신 인프라, 통합 기능 안전 개념 및 고성능 연결 기술이 포함됩니다.
중점 사항 개요
- 최고 수준의 가용성 및 안정성
- 견고하고 검증된 신호, 측정 및 통신 기술과 스마트 성능 모니터링 및 정밀 제어를 갖춘 안정적인 프로세스
- 인텔리전트 측정 및 제어 기술
- IIoT 에코시스템, 적응형 고가용성 제어 기술, AI 지원 프로세스 최적화를 통한 투명성 및 효율성 극대화
- 보안 재고: 자동화 및 통합
- 엔드-투-엔드 모니터링을 통한 운영 안전성, 유연한 확장성 및 디지털 표준 준수 안전 기능을 통한 원활한 자동화
솔루션 개요
그래픽을 살펴보고 산업용 열처리 시스템 자동화를 위한 피닉스컨택트의 적용 분야에 대해 자세히 알아보십시오. 각 영역을 클릭하면 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
규정 및 표준
품질과 보안을 위한 기본
산업용 열처리 기술 분야에서 규범과 표준은 단순한 규제 요건 이상의 중요한 의미를 가집니다. 이러한 규범과 표준은 안전하고 효율적인 고품질의 시스템을 위한 기반입니다. 이러한 규범과 표준은 기술 시스템의 운영, 유지 관리 및 통신에 명확성을 제공하고 지속 가능한 혁신의 기반을 마련합니다.
저온 및 고온 범위의 애플리케이션에는 국제적으로 확립된 규정이 적용됩니다. 여기에는 제품 표준 ISO 13577-2/4(이전 EN 746-2), EN 50156-1/2 및 북미 표준 NFPA 85, 86, 87이 포함된 EU 기계 규정이 포함됩니다. 점점 더 많은 프로세스 환경이 네트워크화됨에 따라 IEC 62443 및 NIS2 지침과 같은 디지털 보안 표준이 주목을 받고 있습니다. 이러한 표준은 중요 시스템에 대한 보호된 원격 액세스 뿐만 아니라 Proficloud.io와 같은 디지털 플랫폼과의 원활한 통합도 가능하게 합니다.
기능 안전과 산업 사이버 보안은 불가분의 관계입니다. 산업용 용광로의 안전을 위해서는 디지털 환경 역시 보호되어야 합니다. 안전한 운영은 사이버 보안을 통해서만 달성될 수 있습니다.
기술 표준과 디지털 표준의 결합은 위치에 구애받지 않는 진단, 자동 업데이트 관리, 포괄적인 성능 모니터링을 가능하게 합니다. 이를 통해 시스템 가용성을 극대화하고 다운타임을 최소화하며, 지능적이고 안전한 공정 가열을 향한 확실한 진전을 이룩할 수 있습니다.