지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

신호 케이블 측정, 분리 및 접지

적용 예제: 철도 인프라의 시스템 가용성

신호 박스용 신호 케이블

신호 박스에서 신호 케이블 테스트, 분리 및 접지

철도 인프라에서 사용되는 케이블 엔드 랙은 신호 박스에서 옥외 시스템으로의 전송 지점입니다. 여기에서 각 신호 케이블이 단자대에 연결됩니다. 장기적으로 사용할 수 있는 안전한 전기 연결과 함께 전원, 저항 및 절연 분리, 접지, 평가 등의 다양한 측정 및 스위칭 작업이 신호 케이블 및 옥외 신호 기술 부품에서 수행됩니다.

신호 케이블에서 이러한 측정은 시스템 가용성을 크게 감소시키는 연결 오류 또는 손상을 파악하는 데 사용됩니다. 오류를 빠르고 정확하게 식별하기 위해 신호 케이블이 하위 섹션에서 분리 및 테스트됩니다. 이를 위해 신호 회로를 개방해야 하므로 분리 단자대가 이 작업에 적합한 솔루션으로 자리잡았습니다. 특히 옥외 시스템(연결 및 분배기 박스, 옥외 부품 등)에 설치된 단자대의 경우 접점 품질이 좋지 않은 분리 지점으로 인해 시스템에 불필요한 오류가 발생하고 끝없이 문제를 해결해야 합니다.

장기적으로 내구성이 뛰어난 저저항 접점 품질을 보장하기 위해 피닉스컨택트 단자대 분리 지점은 매우 견고하고 고품질 설계가 적용되었습니다. 이러한 테스트 분리 단자대를 사용하면 신호 라인을 분리하지 않고 신호 회로를 열 수 있습니다. 테스트 지점은 단자대에 통합되어 있으며 광범위한 테스트 어댑터 액세서리 제품군과 함께 측정 장치가 안정적으로 접촉하도록 보장합니다.

연락처
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166
철도 인프라용 연결 기술

철도 인프라용 연결 기술

적절한 제품에 대한 추가 정보