신호 기술용 단자대

신호 기술용 단자대

피닉스컨택트는 신호 기술 분야의 다양한 애플리케이션을 위한 다양한 포트폴리오로 구성된 실내 및 옥외 전기 연결 기술을 제공합니다. 스크류, 스프링, 볼트 및 IDC 기술과 같은 다양한 연결 기술로 구성된 케이블 사이즈가 0.14 - 300 mm²인 CLIPLINE complete 시리즈의 단자대는 안전한 연결을 보장합니다. 철도 인프라에서는 푸쉬-인 직접 연결 기술과 같은 스프링 기술을 기반으로 하는 연결 기술이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이 기술은 스프링 케이지 기술의 모든 이점을 제공하는 동시에 훨씬 더 짧은 시간에 배선을 완료할 수 있기 때문에 엄청난 비용을 절감할 수 있습니다.

철도 인프라 시스템은 수십년에 이르는 매우 긴 서비스 수명을 갖고 있습니다. 따라서 기존 표준을 충족하면서 유지 관리가 필요 없는 페일세이프 연결 기술이 사용되어야 합니다. 예를 들어, 피닉스컨택트 단자대는 충격 및 진동에 대한 EN 50125-3의 엄격한 요구 사항을 충족합니다.

CLIPLINE complete 포트폴리오는 선택이 폭이 넓은 단자대 제품과 함께 완벽한 범용 액세서리를 제공합니다. 테스트 및 서비스 커넥터, 브리지, 쉴드 클램프 등이 여기에 포함됩니다.

철도 인프라용 나이프 분리 단자대

철도 인프라용 나이프 분리 단자대

나이프 분리 단자대는 다양한 작업에 사용됩니다. 이 단자대는 레버 타입 분리 나이프, 절연 플러그 또는 회전 접점을 사용하여 편리한 회로 분리를 제공합니다. 피닉스컨택트의 나이프 분리 단자대는 고품질 분리 지점과 모든 공간 및 연면 거리를 안정적으로 준수하는 컴팩트 설계를 특징으로 합니다. 간편한 조작: 표준 스크류 드라이버로 분리 나이프를 조작할 수 있으며, S-MT 스위칭 잠금 장치는 분리 지점을 실수로 닫지 않도록 방지합니다. 분리 지점의 양쪽에서 테스트를 수행할 수 있습니다. 비전류 전송 PT 푸쉬 버튼에 대한 터치손상방지가 최대 1,000 V까지 보장되기 때문에 테스트를 100% 안전하게 수행할 수 있습니다.

철도 인프라용 마샬링 패치보드

신호 마샬링용 마샬링 패치보드

PTMC 마샬링 패치보드는 철도 인프라에서 신호 마샬링을 위한 높은 패킹 밀도를 가능하게 합니다. 모듈형 설계를 통해 정확한 핀 수를 가진 가변 설계를 수용할 수 있습니다. 이 패치보드는 다양한 설치 옵션과 함께 사용하여 신규 및 기존 신호 박스에 통합하기에 이상적입니다. 컬러 매트릭스 부품으로 인해 명확하게 배열된 직관적인 설치가 용이합니다.

철도 인프라용 분배 블록

PTFIX 단자대 최소한의 공간에 설치

필요하지 않은 신호선은 단자점에 배치하여 마킹하고 등전위 본딩 개념에 통합해야 합니다. PTFIX 단자대는 이러한 신호선들을 모아 결합하는 데 이상적입니다. 최소한의 설치 공간에서 여러 코어를 전문적으로 전위에 연결한 다음 서지 보호 부품에 그룹으로 연결할 수 있습니다.