MCH Messecenter Herning의 효율적인 에너지 계량 및 보고 투명성 향상 및 정확한 에너지 요금 청구를 위한 유연한 교체
고객 프로필
복잡한 기반 시설을 갖춘 전시 센터
MCH Messecenter Herning은 덴마크에서 가장 큰 이벤트 장소 중 하나입니다. 수십 년에 걸쳐 여러 개의 홀과 경기장, 그리고 광범위한 서비스 공간을 포함하는 규모로 성장했습니다. 이곳은 이러한 다양성 덕분에 국제 무역 박람회 및 행사를 위한 활기찬 장소가 되었지만, 투명한 에너지 소비 기록 측면에서는 어려움도 안고 있었습니다.
과제
업무 운영에 차질을 주지 않으면서 투명성을 확보하기
어려운 과제에 직면한 운영자: 기존 인프라를 근본적으로 변경하지 않고 현대적인 에너지 모니터링 솔루션을 구현하는 방법은 무엇일까요? 청구는 더욱 정확하고 사용자 기반으로 이루어져야 했으며, 동시에 일상적인 업무 운영은 차질 없이 계속되어야 했습니다.
솔루션
사용자의 성장에 맞춰 발전하고 즉각적인 결과를 제공하는 시스템
담당자들은 모든 것을 재설계하는 대신, 지능적인 교체를 선택했습니다. 피닉스컨택트는 기존 구조에 완벽하게 통합되고 점진적으로 확장할 수 있는 개념을 개발했습니다.
소비량을 직접 기록하는 EEM 시리즈 에너지 측정 장치가 이 개념의 기반을 이룹니다. EPC 1522 에지 PC는 데이터를 로컬에서 번들링하고 전처리한 후 Proficloud.io 클라우드 플랫폼으로 안전하게 암호화하여 전송하는 데 사용됩니다. 데이터는 직관적인 대시보드에서 확인할 수 있으며, 간편한 청구를 위한 내보내기 및 보고 기능도 제공됩니다.
이 솔루션의 특별한 점은 모듈 방식의 개방형 설계입니다. 새로운 건물이나 추가 계량기를 큰 변경 없이 언제든지 통합할 수 있습니다. IoT 프레임워크와 개방형 표준 덕분에 다른 제조업체의 장치를 통합하는 것도 가능합니다. 그 결과 요구 사항에 맞게 확장 가능한 유연한 시스템이 구축되고 즉각적인 투명성이 확보됩니다.
이점
- 정확하고 투명한 에너지 요금 청구
- 기존 건축 구조에 적용 가능한 확장 가능한 솔루션
- 안전한 클라우드 연결 및 간편한 작동
- 원격 액세스로 서비스 요청 감소
- 미래 최적화 및 지속 가능성을 위한 기반
결론: 효율성 향상은 투명성에서 시작됩니다.
MCH Messecenter Herning은 에너지 모니터링 시스템 도입을 통해 투명성과 효율성 향상을 향한 결정적인 발걸음을 내디뎠습니다. 이 솔루션은 사용자 기반 청구를 가능하게 할 뿐만 아니라, 일상적인 업무 운영에 영향을 미치지 않으면서 지속 가능한 의사 결정 및 향후 확장을 위한 기반을 마련합니다.