지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

All Electric Society 공원의 스마트 관개 최신 환경 데이터에 기반하여 토양 수분과 관개를 모니터링, 분석 및 최적화합니다.

All Electric Society 공원

고객 프로필


AES 공원

피닉스컨택트

  • 7,800m²가 넘는 면적의 All Electric Society 공원은 재생 에너지가 어떻게 생성, 변환, 저장, 분배 및 사용되는지 보여줍니다.
  • 550개의 태양광 패널과 발전기가 공원에 에너지를 공급합니다.
  • E-mobility, 스마트 빌딩, 운송 인프라 및 생산 시설에 기반하여 에너지의 효율적인 사용을 보여줍니다.

과제


토양 수분 확인

높은 수준의 식물 관리와 관련한 개별 관개 요구 사항

All Electric Society 공원에는 안정적인 물 공급이 필요한 식물이 자라는 수많은 녹지 공간이 있습니다. 각 플랜트 종에 필요한 물과 햇빛이나 강우량과 같은 기상 요인에 따라 관개 요구 사항이 달라집니다.

최적의 수동 관개는 많은 노동력이 필요하고 비용도 많이 듭니다. 또한 소비량을 모니터링하는 것도 어렵습니다.

솔루션


토양 수분 센서

온-디맨드 및 자원 효율적 관개

공원의 녹지 공간은 최적의 관개를 위해 15개의 관개 구역으로 나뉩니다. 각 구역에는 배터리로 작동하는 LoRaWAN 토양 수분 센서가 설치되어 있습니다.

센서는 토양의 수분과 온도, 전도성을 일정 간격으로 측정한 다음 LoRaWAN 게이트웨이를 통해 피닉스컨택트의 IoT 플랫폼으로 데이터를 전송합니다. 토양 측정 데이터와 지역 기상 관측소의 데이터는 클라우드에 통합됩니다. 일기 예보에 따라 다양한 파라미터에 기반하여 온-디맨드 관개를 계획하거나 사전 설정할 수 있습니다.

수량계가 디지털 방식으로 연결되어 있기 때문에 현재 유량과 물 소비량에 대한 중요한 정보가 관개 제어 시스템에 의해 고려됩니다.

솔루션 세부 정보

클라우드를 통한 관개 제어
AES 공원의 로컬 컨트롤러
로컬 스마트 수처리 컨트롤 캐비닛
클라우드를 통한 관개 제어

스마트 관개 솔루션에는 PLCnext와 LoRaWAN 기술이 결합되어 있습니다. 효율적인 관개 제어에 필요한 모든 데이터는 자동화 시스템을 통해 클라우드에 통합됩니다. PLCnext Control은 현재 센서 값을 사전 구성된 클라우드 파라미터와 지속적으로 비교합니다. 알고리즘이 녹지 공간이 너무 건조하다고 판단하면 해당 관개 구역의 솔레노이드 밸브가 자동으로 열립니다. 지정된 물의 양에 도달하거나 토양 수분이 정상으로 돌아오면 밸브가 다시 닫힙니다. 지역 기상 관측소에서 데이터에 기반하여 강우 발생을 감지하면 관개 프로세스가 자동으로 취소됩니다.

피닉스컨택트의 IoT 플랫폼을 사용하면 사용자는 지도에서 환경 센서의 위치를 ​​파악하고 수집된 측정 데이터를 개별 다이어그램으로 명확하게 표시할 수 있습니다.

AES 공원의 로컬 컨트롤러

로컬 작업자 단자를 사용하면 관개 프로세스 시작 시간을 요일별로 개별 정의할 수 있습니다. 여기에서 사용자는 개별 관개 구역에 대한 한계값을 입력할 수도 있습니다. 시간 동기화를 위해 NTP(네트워크 시간 프로토콜) 서버가 통합된 GNSS(세계 항행 위성 시스템) 수신기에 쿼리합니다. 또한 이 소프트웨어는 시스템의 누출을 안정적으로 탐지하고 경고를 생성합니다. 뿐만 아니라 PLCnext Control은 VPN(가상 사설망) 터널을 통해 피닉스컨택트의 웹 기반 SCADA 시스템인 Resylive에 연결됩니다. 이 플랫폼을 사용하여 언제든지 시스템을 원격 또는 로컬로 구성, 제어 및 모니터링할 수 있습니다. 물 소비량에 대한 보고서도 작성할 수 있습니다.

로컬 스마트 수처리 컨트롤 캐비닛

LoRaWAN(Long Range Wide Area Network) 무선 네트워크 기술이 데이터 통신에 사용됩니다. 이 기술은 수신 범위가 넓고 에너지 소비가 적은 것이 특징입니다. 이러한 특성은 특히 도시 지역의 IoT 애플리케이션에 적합합니다. LoRaWAN은 건물 유형에 따라 도시 지역에서는 최대 5 km까지, 그리고 도시 이외의 지역에서는 최대 15 km까지 범위가 확장됩니다. 이 기술은 데이터 전송을 위해 라이센스가 필요 없는 868 MHz ISM 주파수 대역을 사용합니다.

현장에 설치된 LoRaWAN 센서는 현재 측정된 값을 지정된 간격으로 가장 가까운 게이트웨이로 전송합니다. 그런 다음 데이터는 셀룰러 또는 Ethernet 연결을 통해 네트워크 서버로 전달됩니다.

Smart City Box를 사용한 인텔리전트 환경 관리

Smart City Box를 사용하면 센서에서 제어 시스템에 이르는 도시 데이터를 손쉽게 결합할 수 있습니다. 데이터 투명성은 도시가 효율적이고 지속 가능한 생활 공간을 위한 목표 최적화 방안을 찾아내는 데 도움이 됩니다. 모든 용도에 적합한 Box는 기존 인프라에 쉽게 연결됩니다.

모든 애플리케이션은 실시간으로 수집된 센서 데이터와 무선 데이터 전송에 기반합니다. Box는 개방형 시스템 아키텍처 덕분에 지방 자치 단체의 컴퓨팅 센터와 다른 많은 IoT 플랫폼에 쉽게 통합될 수 있습니다.

대화형 이미지 맵: 스마트 관개의 토폴로지
환경 데이터 시각화를 위한 소프트웨어
환경 모니터링 서비스를 사용하면 웹 포털을 통해 환경 데이터를 완벽하게 원격 모니터링할 수 있습니다. 모든 센서와 측정값을 손쉽게 통합할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 시스템의 누출을 안정적으로 탐지합니다. 누출이 식별되면 자동 알림이 생성됩니다.
환경 데이터 시각화를 위한 소프트웨어
토양 수분 센서
LoRaWAN 토양 수분 센서는 토양의 수분, 온도, 전도성을 측정합니다. 센서 데이터는 LoRaWAN을 통해 클라우드 플랫폼으로 전송됩니다. 이러한 데이터는 지속 가능한 환경 모니터링에 사용할 수 있습니다.
토양 수분 센서
LoRaWAN 게이트웨이
LoRaWAN 게이트웨이는 센서에서 측정된 값을 셀룰러 또는 Ethernet 연결을 통해 네트워크 서버로 전달합니다. 서버는 사용자 데이터를 애플리케이션 서버에서 사용할 수 있도록 합니다. 두 서버 모두 로컬에 설치하거나 클라우드에 설치할 수 있습니다.
LoRaWAN 게이트웨이
PLCnext Control
컨트롤 캐비닛의 중심에는 솔레노이드 밸브를 제어하는 데 사용되며 Smart Elements 제품군의 I/O 모듈이 연결된 AXC-F 3152 PLCnext Control이 있습니다. 효율적인 관개 제어에 필요한 모든 데이터는 PLC에 결합되어 있습니다.
PLCnext Control
웹 기반 SCADA 시스템
이 시스템은피닉스컨택트의 웹 기반 SCADA 시스템인 Resylive를 사용하여 언제든지 원격으로 구성, 제어 및 모니터링할 수 있습니다. 물 소비량에 대한 보고서도 작성할 수 있습니다.
웹 기반 SCADA 시스템
IoT 플랫폼
환경 모니터링 서비스 소프트웨어의 애플리케이션 서버는 도시 인프라의 애플리케이션을 위한 피닉스컨택트의 개방형 IoT 플랫폼인 grovez.io에 위치합니다.
IoT 플랫폼

이점

  • 관개 시스템의 자동화된 온-디맨드 제어로 에너지, 비용 및 자원 절약
  • 환경 데이터 투명성: 토양 수분, 온도 및 전도성에 대한 완벽한 실시간 원격 모니터링
  • 녹지 공간의 지속 가능성을 위한 효과적인 관리 방안 도출

연락처


Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
도시 인프라 부문 글로벌 산업 관리자
스마트 시티를 향한 여러분의 여정을 도와드리겠습니다. 피닉스컨택트의 오랜 경험과 다양한 서비스 이점을 누리십시오.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.

요약


All Electric Society 공원의 관개

최대 30%의 물 절약

All Electric Society 공원의 스마트 관개 솔루션은 다양한 식물, 나무 및 잔디에 필요에 따라 자원 효율적인 방식으로 물을 공급하는 방법을 보여줍니다. 단순한 시간 제어 방식의 관개와 비교했을 때 최대 30%의 물 절약 효과를 얻을 수 있습니다.

이 예는 다른 도시 지역에도 쉽게 적용될 수 있습니다. 또한, 데이터를 기존 제어 시스템에 손쉽게 통합할 수도 있습니다.