인텔리전트 환경 관리 스마트 환경 IoT는 환경 데이터와 시스템 상태를 모니터링, 분석, 최적화하는 데 필요한 도구를 제공합니다.

인텔리전트 환경 관리를 위한 디지털 라인이 있는 트리

과제


자연 속의 녹색 나뭇잎

환경과 자연의 상태에 대해 잘 알고 있어야 합니다

기후 변화, 기상 조건 악화, 먼지 오염 등과 같은 현재 직면한 문제를 사전에 적극적으로 해결하기 위한 수단으로 도시와 지역 사회에서 지속 가능한 환경 관리의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 공원과 녹지의 효율적인 관리, 보상 지역의 표적 배수와 같은 조치는 환경을 보호하고 도시의 삶의 질을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

센서는 공기 질, 온도, 습도, 소음 등의 환경 조건에 대한 데이터를 수집하고 모니터링하는 데 사용됩니다. 실시간 데이터를 이용하면 환경 문제를 파악하고 적절한 대책을 도출하여 실행할 수 있습니다.

솔루션


환경 모니터링을 위한 소프트웨어 화면

환경 IoT

피닉스컨택트는 환경 문제에 대한 보다 투명한 데이터 제공을 위해 인텔리전트 환경 모니터링 시스템을 개발했습니다. 스마트 환경 IoT는 센서 기술을 활용하여 환경 데이터를 수집한 후, 이러한 데이터를 통신 네트워크를 통해 도시 데이터 플랫폼으로 전송합니다.

환경 IoT 시스템을 사용하면 다양한 인터페이스를 사용하는 모든 유형의 센서를 연결할 수 있습니다. 개방형 PLCnext Technology 에코시스템에 기반한 피닉스컨택트의 컨트롤러는 센서를 확인하고 측정 오류를 감지할 수 있습니다.

시각화된 환경 정보는 도시 및 조경 계획자에게 중요한 의사 결정 도구와 중요 기상 경보에 대한 데이터를 제공합니다. 필요 기반 조치를 사용하면 서비스 및 프로세스 비용도 크게 절감됩니다.

환경 모니터링용 애플리케이션

녹색 공원
호수 전망
침수된 도시 지역
녹색 공원

미래의 친환경 도시에서는 생동감 넘치는 녹지 공간과 쾌적한 기후가 가장 돋보일 것입니다. 스마트 관개 솔루션을 사용하면 모든 식물, 나무, 풀에 필요할 때마다 물을 주어 자원을 보존할 수 있습니다.

인텔리전트 관개 제어 시스템은 토양 수분, 토양 온도, 전도도와 관련된 최신 센서 데이터를 사용합니다. 계산에는 지역 환경 데이터뿐만 아니라 일기 예보자 데이터와 과거 데이터도 포함됩니다. 데이터를 확보하면 녹지 공간에 대한 최상의 예측 관개가 가능하고 물 소비를 줄이고 인건비를 절감할 수 있습니다.

LoRaWAN과 클라우드 서비스를 활용하면 높은 데이터 가용성과 투명성이 보장되고, 네트워크에 쉽게 통합할 수 있습니다.

토양 수분 센서에 대한 추가 정보
호수 전망

수질 개선은 환경에 필수적입니다. 특히 더운 계절에는 조류 증가 위험을 통제하기 위해 정기적으로 수질을 모니터링하고 평가해야 합니다. 센서로부터 수집된 데이터는 탁도와 용존 산소량을 측정하여 수질 모니터링을 위한 중요한 지표를 제공합니다.

피닉스컨택트의 환경 IoT 솔루션은 이러한 환경 데이터를 실시간으로 모니터링합니다. 이 시스템은 임계값 초과 시 사용자에게 경고할 뿐만 아니라, 인공적인 물의 환기와 같은 자동화 프로세스를 시작할 수도 있습니다.

침수된 도시 지역

전 세계적으로 지역 단위에서 발생하는 폭우로 인해 심각한 홍수 피해가 발생하고 있습니다. 적시에 보호 조치를 취하기 위해서는 홍수에 대한 예측과 조기 경보가 생존을 위해 필수적입니다.

우리는 LoRaWAN을 통해 다양한 센서 데이터를 통합하는 IoT 플랫폼에서 환경 모니터링 서비스를 제공합니다. 이 시스템은 강우 강도나 수위를 시각화할 뿐만 아니라, 해당 데이터를 홍수에 대한 조기 경보 시스템으로 사용할 수도 있습니다.

이점

  • 지속 가능한 환경 보호를 위한 효과적인 대책 도출
  • 폭풍우, 홍수 등의 위험한 상황에 조기에 대응
  • 투명한 환경 지식을 통한 환경 문제 의식 고취
  • 요구 기반 최적화를 통해 서비스 및 프로세스 비용 절감

연락처

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
도시 인프라 부문 글로벌 산업 관리자
스마트 시티를 향한 여러분의 여정을 위한 모든 지원을 제공해 드리겠습니다.

Smart City Box를 사용한 인텔리전트 환경 관리

Smart City Box를 사용하면 센서에서 제어 시스템에 이르는 도시 데이터를 손쉽게 결합할 수 있습니다. 데이터 투명성은 도시가 효율적이고 지속 가능한 생활 공간을 위한 목표 최적화 방안을 찾아내는 데 도움이 됩니다. 모든 용도에 적합한 Box는 기존 인프라에 쉽게 연결됩니다.

모든 애플리케이션은 실시간으로 수집된 센서 데이터와 무선 데이터 전송에 기반합니다. Box는 개방형 시스템 아키텍처 덕분에 지방 자치 단체의 컴퓨팅 센터와 다른 많은 IoT 플랫폼에 쉽게 통합될 수 있습니다.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.