ACHEMA 2024의 지속 가능한 프로세스 산업을 위한 솔루션

2024-05-21
ACHEMA 2024 산업 박람회 로고가 있는 디지털화된 공장의 가상 보기

프로세스 산업은 모듈화의 효율성 및 유연성 향상, 프로세스 비용의 절감, 시스템 운영을 위한 자원의 지속 가능한 사용을 포함한 다양한 과제에 직면해 있습니다. 피닉스컨택트는 기술 표준 개발 및 모듈화 접근 방식에 기반하여 ACHEMA 산업 박람회(홀 11.1, 부스 A31)에서 에너지 효율성 및 탄소 감소를 위한 솔루션을 선보일 예정입니다.

프로세스 산업의 데이터 전송은 디지털 필드버스 통합의 기본 요소입니다. 필드 레벨까지의 완벽한 디지털 통신을 바탕으로 피닉스컨택트의 새로운 Ethernet APL 스위치를 사용하면 Ex 영역에서 APL 필드 장치의 직접 2선 Ethernet 연결이 가능합니다. 이는 프로세스 데이터뿐만 아니라 필드 레벨의 다른 중요한 장치 정보도 바로 사용할 수 있음을 의미합니다. 이는 APL 멀티-벤더 패널에 표시됩니다. 다른 시연자들은 NOA에 기반하여 예측 유지 관리를 가능하게 하는 모니터링 및 감시 솔루션을 선보일 예정입니다. 피닉스컨택트는 다양한 파트너와 함께 MTP 접근 방식을 더욱 발전시키기 위해 노력하고 있습니다. 피닉스컨택트는 Pruess와 함께 MTP 라이브 데모를 선보일 예정입니다. 기능 안전을 위한 새로운 MTP 개념은 여기에서 Ex zone 1을 위한 모바일 프레퍼레이션 컨테이너 형태로 고려됩니다. 드레스덴 공과대학교와 함께 전기분해 플랜트의 수처리 스테이션인 DI 워터 스테이션에서도 이를 경험할 수 있습니다. 최신 기술은 재생 가능한 에너지의 생성, 변환 및 분배에 도움이 될 뿐만 아니라 기존 솔루션에 비해 필요한 공간을 최대 50%까지 절약합니다. 폭 6 mm에 불과한 MINI Analog Pro는 컨트롤 캐비닛의 공간 절약 및 Ex 필드 장치의 안전한 전기 절연을 위한 이상적인 솔루션입니다. 시그널 아이솔레이터는 최대 SIL 3(1oo1)의 기능 및 안전 회로에 사용할 수 있으며, 사람, 환경 및 시스템을 보호합니다. 모든 영역 및 물질 그룹에 대해 폭발 방지를 보장합니다. 관리 셸과 관련하여 피닉스컨택트는 디지털 등급 플레이트 및 "자동화된 완료공정표(Automated as built)" 사용 사례를 통해 본질 안전의 자동 검증을 시연합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션