지속 가능성 프로젝트

독일, All Electric Society를 위한 청사진 구축

Blomberg에 위치한 All Electric Society Factory는 섹터 커플링을 산업적 규모로 실현합니다.
Blomberg의 All Electric Society Factory

프로젝트 목표

섹터 연결 및 지속 가능한 솔루션을 위한 최신 기술을 사용하여 스마트한 상업용 건물을 건설합니다.

이정표

  • 섹터 커플링의 명백한 사례
  • 히트 펌프와 얼음 저장 탱크를 이용한 냉난방 네트워크
  • 산업용 DC 전력망
  • 다양한 방 개념

€35M

투자 금액

350 kWh

배터리 저장 시스템

650 V

산업용 DC 전력망에서

피닉스컨택트는 Blomberg 본사의 All Electric Society Factory를 통해 모든 에너지 흐름의 양방향 결합을 보여줍니다. 이 개념은 모든 에너지 생성 및 에너지 소비 구성 요소 간에 전기, 열 및 통신 연결을 생성합니다. 따라서 탄소 배출 없이 생성된 전기가 에너지원의 주요 형태로 사용되는 세상을 위한 우리의 투자는 All Electric Society의 실현을 위한 청사진이자 가시적인 증거입니다.

Image for sustainability development goal number 09
산업, 혁신 및 인프라

지속 가능한 산업과 인프라를 위한 섹터 결합

건물은 단순히 머리 위를 덮는 지붕이 아닌 그 이상을 제공합니다.

이는 어떤 방식으로 이루어지는지를 보여줍니다. 인텔리전트 기술과 통합 솔루션을 통해 에너지 전환을 달성할 수 있는 방법에 대한 영감을 제공합니다. 이를 위해 All Electric Society Factory는 난방 및 냉방에 필요한 얼음 저장 탱크와 2.5 MWp의 태양광 시스템 및 선구적인 저장 솔루션을 사용합니다. 여기에서 피닉스컨택트는 배터리 저장 시스템과 수소를 사용합니다. 지속 가능한 건물을 위한 청사진에 통합된 또 다른 기능은 양방향 충전 기술과 함께 DC 전력망을 설치하는 것입니다. 여기서 전기차는 임시 에너지 저장 시스템으로 활용되어 건물에 전력을 공급하기도 합니다. 이는 지속 가능한 동시에 스마트합니다. 이 야심찬 프로젝트의 가치는 약 3,500만 유로에 달하며, 2023년 기념일에 시행될 섹터 커플링을 위한 청사진으로 활용될 것입니다.

All Electric Society Factory는 에너지 효율성 및 건축 자재 재사용 측면에서 건설 혁신과 전력 생산에서 재생 에너지 사용에 이르는 미래 지향적인 산업 적용 분야를 결합합니다.

Chris Rosen 박사, 피닉스컨택트 머신 빌딩 부문의 전 총책임자

여기에서 함께 사용되는 에너지 흐름의 형태

구체적으로 피닉스컨택트는 열 펌프와 1,500 m³ 크기의 얼음 저장 탱크를 사용하여 지역 수준에서 열 네트워크를 구축하고 있습니다. 목표는 전체 프로세스에서 발생하는 모든 폐열을 통합하고 활용하는 것입니다. 전기적으로 첫 번째 단계에는 배터리 저장 시스템, 2개의 태양광 시스템과 부분적인 DC 전력망의 사용이 포함됩니다. 여기에는 E-mobility용 충전 인프라가 연결되어 있습니다. 예를 들면, 재생 가능한 에너지원, 배터리 저장 시스템 및 전자 장치들은 모두 직류를 기반으로 하며 이러한 장치 및 시스템의 향상된 통합 기능으로 인해 에너지 혁명을 추진하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 산업용 DC 전력망의 설치는 신중하게 고려해야 하는 전략적 결정입니다. 또한 전기차의 회생 제동 에너지와 같은 기능을 사용하면 전력 소모를 효과적으로 줄일 수 있습니다. 계획은 수소 및 Power-to-X와 관련된 산업 솔루션을 포함하도록 All Electric Society를 위한 청사진을 확장하는 것입니다.

피닉스컨택트에 연락하기

연관 제품