전자 서명

디지털 혁신은 피닉스컨택트가 추구하는 전략적 비전의 핵심 요소입니다.

피닉스컨택트는 전자적으로 문서에 서명할 수 있는 디지털 플랫폼을 사용합니다. 이를 통해 계약 또는 기타 합의서에 빠르고 안전하게 전자적으로 서명할 수 있습니다. 또한 비즈니스 파트너가 동일한 미디어 형식의 계약서에 빠르고 쉽게 서명할 수 있으며 이 과정은 추가 비용이 발생하지 않고 이전과 마찬가지로 안전합니다.

전자 서명의 도입과 디지털 혁신을 위한 지속적인 노력에 관한 피닉스컨택트 이사회의 성명서를 읽어보십시오.

전자 서명의 이점

시간 절약
인터넷 연결만 있으면 장소에 구애 받지 않고 거의 모든 장치에서 빠르고 쉽게 계약에 서명할 수 있습니다.

비용 절약
전자 서명을 사용하면 인쇄 및 우편 비용을 절약할 수 있으며 서명 후에 문서를 스캔할 필요가 없습니다.

보안
피닉스컨택트의 제공업체는 미국 및 유럽의 eIDAS 규정과 인증 표준을 준수합니다. 이는 고객의 정보가 안전하게 보호되고 암호화된다는 것을 의미합니다.

투명성
계약의 현재 상태를 관련된 모든 당사자가 보고 추적할 수 있기 때문에 모든 사람에게 동일한 수준의 투명성이 제공됩니다.

편의성
플랫폼은 매우 사용자 친화적이고 편리합니다. 간단한 설명이 제공되는 안내에 따라 문서에 서명합니다.

환경 친화적
자료의 인쇄, 우편 발송 또는 운송을 지양함으로써 자원을 절약하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

무료 사용
피닉스컨택트로부터 전자 서명용 링크를 받았다면 비즈니스 파트너로서 언제든지 무료로 문서에 서명할 수 있습니다.

법적 준수 서명

물론 전자 서명의 법적 확실성이 피닉스컨택트에게 매우 중요합니다.

전자 서명은 EU 및 미국 전역의 거의 모든 비즈니스 거래에 대해 법적 구속력을 가집니다. 피닉스컨택트의 공급업체는 EU의 eIDAS 규정 및 미국의 ESIGN 및 통일 전자 거래법의 조항을 준수합니다.

여기에서 추가 정보를 확인할 수 있습니다.